(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FA45PSR
キャスター プレートタイプ FA45P型 キャスター FA45

キャスター プレートタイプ FA45P型 FA45PSR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,397円
税込単価
1,537円

体は軽くて強い、アルミニウム合金製のキャスター_FA45(プレートタイプ)です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付け高さ H(mm):
    59.3
  • 車輪径 D(φ):
    47
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    25
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    25
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 許容荷重(daN):
    49
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • プレート長さ L(mm):
    34
  • プレート幅 W(mm):
    34
  • 車輪幅 B(mm):
    43
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • カタログ画像相違(さし込み部、有色クロメート処理のため)
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

FA45PSR の仕様・寸法情報

商品情報

キャスター FA45P型 プレートタイプの仕様

キャスター FA45P型 プレートタイプのイメージ

キャスター FA45P型 プレートタイプのイメージ

ロック操作のイメージ

ロック操作のイメージ

  • ※ ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。

(単位:mm)

キャスター FA45P型 プレートタイプの寸法図

キャスター FA45P型 プレートタイプの寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金焼付塗装/シルバー
(2)プレート部有色クロメート処理
(3) 車輪ポリアミド(PA)ブラック
品番仕様耐荷重N耐荷重kgf質量
FA45PSRロック機構付490N50kgf117g
FA45PRロック機構なし 490N50kgf113g
  • ※ 上記表の耐荷重は、平滑面上での走行荷重の値です。

型番リスト

型番
ストッパ
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA45PSR

回転ストッパ付
あり
10

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

体は軽くて強い、アルミニウム合金製のキャスター_FA45(プレートタイプ)です。
【特長】
・双輪なので滑らかな回転機能です。
・ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

(i)ご注意

  • カタログ画像相違(さし込み部、有色クロメート処理のため)
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

FA45PSRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター プレートタイプ FA45P型の型番FA45PSRのページです。
型番FA45PSRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター プレートタイプ FA45P型

キャスター プレートタイプ FA45P型

    キャスター プレートタイプ FP45P型

    キャスター プレートタイプ FP45P型

      キャスター プレートタイプ GX50P型

      キャスター プレートタイプ GX50P型

        キャスター GX75P型 プレートタイプ

        キャスター GX75P型 プレートタイプ

          エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

          エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

            LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

            LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

              キャスター プレートタイプ JP型

              キャスター プレートタイプ JP型

                キャスター プレートタイプ GX60P型

                キャスター プレートタイプ GX60P型

                  エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

                  エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

                    キャスター プレートタイプ_NB/NS

                    キャスター プレートタイプ_NB/NS

                      キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

                      キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

                        キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

                        キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

                          キャスター プレートタイプ FP55P型

                          キャスター プレートタイプ FP55P型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,184円 812円 1,997円 2,597円 1,795円 1,572円 743円 2,124円 1,721円 2,016円 1,797円 1,897円 1,545円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            車輪材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド エラストマー ポリアミド ポリアミド ポリアミド エラストマー ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 80.01~140.00 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 80.01~140.00 140.01~220.00 35.01~80.00

                            キャスター プレートタイプ FA45P型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FA45PR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストッパ 車輪ロック

                            1,184円

                            ( 1,302円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10なしなし

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました