(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター T型、TSD型 ねじ込みタイプ

キャスター T型、TSD型 ねじ込みタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,697円 ~ 4,087円
税込価格
2,967円 ~ 4,496円

ねじ込みタイプの双輪キャスターです。【特長】・1つのレバー操作で、車輪ロックと...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 車輪特性:
    なし
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • 特性:
    静音
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • カタログ未掲載の型番につきましては、旧カタログ こちら をご参照ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

キャスター T型、TSD型 ねじ込みタイプ:関連画像

寸法図(本図はTSD-100Bを示す)

製品仕様

No.部品名材料仕上/色
1本体ポリアミド(PA)ライトグレー
2取付ねじ部光沢クロメート処理(三価)
3車輪ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)ライトグレー

規格表

型番仕様DW1W2HhE1E2Cd耐荷重N耐荷重kgf質量g
TSD-75Bロック機構付7619618620452117M1078480260
T-75Bロック機構なし240
TSD-100Bロック機構付1002069117.525642821M12×1.25980100565
T-100Bロック機構なし555

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
ねじ径
ストッパ
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
旋回ロック
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100.1~130
117.5
80.01~140.00
95.1~125
100
M12
なし
98
69
なし
なし
10

1個

3,554( 3,909円 )

4日目

70.1~100
86
35.01~80.00
70.1~95
76
M10
ダブルストッパ付(回転+旋回)
78.4
61
あり
あり
10

1個

2,697( 2,967円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100.1~130
117.5
80.01~140.00
95.1~125
100
M12
ダブルストッパ付(回転+旋回)
98
69
あり
あり
10

1個

4,087( 4,496円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ込みタイプの双輪キャスターです。
【特長】
・1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。
・車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
【用途】
・医療機器、産業機器などに使用。

(i)ご注意

  • カタログ未掲載の型番につきましては、旧カタログ こちら をご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター T型、TSD型 ねじ込みタイプ

キャスター T型、TSD型 ねじ込みタイプ

    キャスターT型・TSD型 プレートタイプ

    キャスターT型・TSD型 プレートタイプ

      キャスター ねじ込みタイプ MFD型

      キャスター ねじ込みタイプ MFD型

        キャスター MFD型 プレートタイプ

        キャスター MFD型 プレートタイプ

          ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

          ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

            HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

            HT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

              キャスター プレートタイプ固定車 MUDR-100GP

              キャスター プレートタイプ固定車 MUDR-100GP

                エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

                エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

                  PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                  PT-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                    エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

                    エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

                      PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

                      PT-S型自在車ねじ込み式(ストッパー付)

                        RJ2型自在車プレート式

                        RJ2型自在車プレート式

                          ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ

                          ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ユーエイキャスター スガツネ工業 スガツネ工業 ユーエイキャスター スガツネ工業 ユーエイキャスター ユーエイキャスター スガツネ工業
                            通常価格 2,697円 2,165円 4,598円 6,177円 758円 2,474円 6,858円 1,795円 288円 1,612円 388円 1,067円 744円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 低床重荷重 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 差し込みタイプ / 樹脂 / 双輪
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール 樹脂
                            車輪材質 ウレタン ウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリアミド - ポリウレタン エラストマー ナイロン エラストマー ナイロン - ポリアミド
                            車輪特性 なし なし なし なし なし - なし なし 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 なし 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 - なし

                            キャスター T型、TSD型 ねじ込みタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように選べば良いですか?
                            A
                            通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
                            総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました