(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター ねじ込みタイプ MFD型

キャスター ねじ込みタイプ MFD型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,598円 ~ 6,632円
税込価格
5,058円 ~ 7,295円

【特長】・車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

キャスター MFD型 ねじ込みタイプの仕様

キャスター MFD型 ねじ込みタイプのイメージ

キャスター MFD型 ねじ込みタイプのイメージ

キャスター MFD型 ねじ込みタイプ 品番末尾GWTのイメージ

キャスター MFD型 ねじ込みタイプ 品番末尾GWTのイメージ

(単位:mm)

部品名材料仕上/色
本体ポリアミド(PA)ライトグレー
取付ねじ部有色クロメート処理
車輪ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)ライトグレー
キャスター MFD型 ねじ込みタイプの寸法図

キャスター MFD型 ねじ込みタイプの寸法図

品番仕様DE1E2HW2M耐荷重N耐荷重kgf
MFDB-75GTロック機構付757121.59552M12686N70kgf
MFD-75GTロック機構なし757121.59552M12686N70kgf
MFDB-100GTロック機構付1009429122.564M12784N80kgf
MFD-100GTロック機構なし1009429122.564M12784N80kgf
MFDB-125GWTロック機構付1251193914974M16 882N90kgf
MFD-125GWTロック機構なし1251193914974M16 882N90kgf

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
ねじ径
ストッパ
許容荷重(daN)
車輪幅 B(mm)
旋回ロック
車輪ロック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
M12
なし
68.6
52
なし
なし

1個

4,598( 5,058円 )

4日目

70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
M12
ダブルストッパ付(回転+旋回)
68.6
52
あり
あり

1個

5,538( 6,092円 )

4日目

100.1~130
122.5
35.01~80.00
95.1~125
100
M12
ダブルストッパ付(回転+旋回)
78.4
64
あり
あり

1個

6,632( 7,295円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
・ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。
・双輪なので滑らかな回転機能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター ねじ込みタイプ MFD型

キャスター ねじ込みタイプ MFD型

    キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

    キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

      キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

      キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

        キャスター ねじ込みタイプ JP型

        キャスター ねじ込みタイプ JP型

          キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

          キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

            キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

            キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

              キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

              キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

                キャスター プレートタイプ JP型

                キャスター プレートタイプ JP型

                  キャスター MFD型 プレートタイプ

                  キャスター MFD型 プレートタイプ

                    キャスター ねじ込みタイプ_NB/NS

                    キャスター ねじ込みタイプ_NB/NS

                      キャスター プレートタイプ GX60P型

                      キャスター プレートタイプ GX60P型

                        キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

                        キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

                          二輪キャスター 脱着式

                          二輪キャスター 脱着式

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック
                            通常価格 4,598円 1,005円 2,497円 691円 1,797円 878円 1,897円 743円 6,177円 998円 2,124円 1,305円 348円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 差し込み式 / 双輪
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール
                            車輪材質 ポリウレタン ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリウレタン ポリアミド ポリアミド ポリアミド 6ナイロン
                            車輪特性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            キャスター ねじ込みタイプ MFD型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました