(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GX75N16S
キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型 キャスター GX-75

キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型 GX75N16S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,797円
税込単価
3,077円

【特長】・ねじ込みタイプ、自在車、車輪直径75mmです。・車輪ロック機構あり、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • ねじ径:
    M16
  • 取付け高さ H(mm):
    84.5
  • 車輪径 D(φ):
    75
  • 車輪特性:
    なし
  • 許容荷重(daN):
    196
  • 荷重区分:
    重量用
  • 車輪幅 B(mm):
    58
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

GX75N16S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GX75N16S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キャスター GX75N16型 ねじ込みタイプの寸法図の例

寸法図の例

製品仕様

キャスター GX75N16型 ねじ込みタイプの外観

外観

No.部品名材料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金バレル研磨
(2)取付ねじ部有色クロメート処理
(3)車輪ポリアミド(PA)ブラック
型番仕様耐荷重N耐荷重kgf質量g
GX75N16Sロック機構付1,960200350
GX75N16ロック機構なし1,960200340

型番リスト

型番
ストッパ
車輪ロック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX75N16S

回転ストッパ付
あり

1個

2,797( 3,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ込みタイプ、自在車、車輪直径75mmです。
・車輪ロック機構あり、なしタイプから選択可能です。
・安定感のある双輪で滑らかな回転機能と優れた耐久性を備えたキャスターです。
・本体は軽くて強い、アルミニウム合金製です。
【用途】
・移動を容易にしたい機器・機材などに適用。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

GX75N16Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型の型番GX75N16Sのページです。
型番GX75N16Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

    キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

    キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

      キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

      キャスター ねじ込みタイプ FP45N型

        キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

        キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

          キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

          キャスター ねじ込みタイプ GX60N12型

            キャスター ねじ込みタイプ MFD型

            キャスター ねじ込みタイプ MFD型

              キャスター ねじ込みタイプ JP型

              キャスター ねじ込みタイプ JP型

                キャスター プレートタイプ GX60P型

                キャスター プレートタイプ GX60P型

                  キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

                  キャスター ねじ込みタイプ FA55N型

                    キャスター プレートタイプ FP45P型

                    キャスター プレートタイプ FP45P型

                      キャスター プレートタイプ JP型

                      キャスター プレートタイプ JP型

                        キャスター プレートタイプ FA45P型

                        キャスター プレートタイプ FA45P型

                          ニ輪キャスター ボルトタイプ(ストップ付)

                          ニ輪キャスター ボルトタイプ(ストップ付)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ハイロジック
                            通常価格 2,497円 1,005円 878円 1,797円 1,897円 4,598円 691円 2,124円 1,305円 812円 743円 1,184円 522円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            車輪材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリウレタン ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド 6ナイロン
                            荷重範囲(daN) 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 80.01~140.00 140.01~220.00 - 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 -

                            キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GX75N16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストッパ 車輪ロック

                            2,497円

                            ( 2,747円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            なしなし

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました