(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FPU55PR
エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型 キャスター FPU55

エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型 FPU55PR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,721円
税込単価
1,893円

耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性に優れ、微振動や音が吸収され静かなキャスター...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
  • 金具材質:
    樹脂
  • 車輪材質:
    エラストマー
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付け高さ H(mm):
    69
  • 車輪径 D(φ):
    53
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    30
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 許容荷重(daN):
    68.6
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • プレート長さ L(mm):
    40
  • プレート幅 W(mm):
    40
  • 車輪幅 B(mm):
    46
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 特性:
    静音
  • シャフト径 T(φ):
    12
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

FPU55PR の仕様・寸法情報

商品情報

エラストマー車キャスター FPU55P型 プレートタイプの仕様

エラストマー車キャスター FPU55P型 プレートタイプの外観

エラストマー車キャスター FPU55P型 プレートタイプの外観

エラストマー車キャスター FPU55P型 プレートタイプのロック操作

エラストマー車キャスター FPU55P型 プレートタイプのロック操作

(単位:mm)

エラストマー車キャスター FPU55P型 プレートタイプの寸法図の例

エラストマー車キャスター FPU55P型 プレートタイプの寸法図の例

型番部品名材料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ブラック
(2)プレート有色クロメート処理
(3)車輪ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)ブラック
品番仕様耐荷重N耐荷重kgf質量
FPU55PSRロック機構付490N50kgf151g
FPU55PRロック機構なし490N50kgf146g

注意・禁止事項

  • ※ ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
  • ※ 上記表の耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。

型番リスト

型番
ストッパ
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPU55PR

なし
なし
10

1個

1,721( 1,893円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性に優れ、微振動や音が吸収され静かなキャスターです。
【特長】
・本体は高品質のポリアミド製です。
・車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。
・プレートタイプ、自在車、車輪直径53mmです。
・車輪ロック機構あり、なしタイプから選択可能です。
・ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
・双輪なので滑らかな回転機能です。
【用途】
・移動を容易にしたい機器・機材などに適用。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

FPU55PRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型の型番FPU55PRのページです。
型番FPU55PRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

    エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

    エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

      エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

      エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

        ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

        ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

          エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

          エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

            キャスターT型・TSD型 プレートタイプ

            キャスターT型・TSD型 プレートタイプ

              重量用ダンピングキャスター プレートタイプ固定車 TP

              重量用ダンピングキャスター プレートタイプ固定車 TP

                キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

                  キャスター MFD型 プレートタイプ

                  キャスター MFD型 プレートタイプ

                    重量用自在キャスターストッパーなし K-100HB

                    重量用自在キャスターストッパーなし K-100HB

                      重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ

                      重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ

                        キャスター プレートタイプ JP型

                        キャスター プレートタイプ JP型

                          キャスター ねじ込みタイプ MFD型

                          キャスター ねじ込みタイプ MFD型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,721円 1,795円 1,612円 758円 1,397円 2,165円 24,705円 2,497円 6,177円 12,609円 25,920円 743円 4,598円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 緩衝器付 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 プレートタイプ 自在車 / 緩衝器付 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 スチール 樹脂 樹脂 冷間圧延鋼板(SPC) スチール 樹脂 樹脂
                            車輪材質 エラストマー エラストマー エラストマー ポリアミド エラストマー ウレタン ポリウレタン ポリアミド ポリウレタン 合成ゴム ポリウレタン ポリアミド ポリウレタン
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - - 140.01~220.00 - 220.01~320.00 - 35.01~80.00 -

                            エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FPU55PSR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストッパ 車輪ロック

                            1,993円

                            ( 2,192円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10回転ストッパ付あり

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました