(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FAU55PR
エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型 キャスター FAU55

エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型 FAU55PR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,795円
税込単価
1,975円

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られ...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    樹脂
  • 取付高さ 範囲:
    50.1~70
  • 取付け高さ H(mm):
    69
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪径 範囲:
    50.1~70
  • 車輪径 D(φ):
    53
  • 車輪材質:
    エラストマー
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    30
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    30
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 許容荷重(daN):
    68.6
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • 特性:
    静音
  • 車輪幅 B(mm):
    46
  • プレート長さ L(mm):
    40
  • プレート幅 W(mm):
    40
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

FAU55PR の仕様・寸法情報

商品情報

エラストマー車キャスター FAU55P型 プレートタイプの仕様

エラストマー車キャスター FAU55P型 プレートタイプの外観

エラストマー車キャスター FAU55P型 プレートタイプの外観

エラストマー車キャスター FAU55P型 プレートタイプのロック操作

エラストマー車キャスター FAU55P型 プレートタイプのロック操作

エラストマー車キャスター FAU55P型 プレートタイプの寸法

(単位:mm)

エラストマー車キャスター FAU55P型 プレートタイプの寸法図の例

エラストマー車キャスター FAU55P型 プレートタイプの寸法図の例

型番部品名材料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金焼付塗装/シルバー
(2)プレート有色クロメート処理
(3)車輪ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)ブラック
品番仕様耐荷重N耐荷重kgf質量
FAU55PSRロック機構付686N70kgf179g
FAU55PRロック機構なし686N70kgf175g

注意・禁止事項

  • ※ ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
  • ※ 上記表の耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。

型番リスト

型番
ストッパ
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FAU55PR

なし
なし
10

1個

1,795( 1,975円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。
【特長】
・本体は軽くて強い、アルミニウム合金製です。
・プレートタイプ、自在車、車輪直径53mmです。
・車輪ロック機構あり、なしタイプから選択可能です。
・ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
・双輪なので滑らかな回転機能です。
【用途】
・移動を容易にしたい機器・機材などに適用。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

FAU55PRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型の型番FAU55PRのページです。
型番FAU55PRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

    LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

    LAMP キャスター FA55P型 プレートタイプ

      エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

      エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

        キャスター プレートタイプ_BR

        キャスター プレートタイプ_BR

          キャスター プレートタイプ FP55P型

          キャスター プレートタイプ FP55P型

            ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ

            ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ

              キャスター プレートタイプ FA45P型

              キャスター プレートタイプ FA45P型

                キャスター プレートタイプ FP45P型

                キャスター プレートタイプ FP45P型

                  キャスター GX75P型 プレートタイプ

                  キャスター GX75P型 プレートタイプ

                    キャスター MFD型 プレートタイプ

                    キャスター MFD型 プレートタイプ

                      キャスター プレートタイプ 廉価版_PT-30P

                      キャスター プレートタイプ 廉価版_PT-30P

                        双輪キャスター(プレートタイプ)

                        双輪キャスター(プレートタイプ)

                          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在ストッパー付

                          SAMSONG デザイン双輪キャスター「Laia」 プレート 自在ストッパー付

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SAMSONG
                            通常価格 1,795円 1,572円 1,721円 494円 1,545円 788円 1,184円 812円 2,597円 6,177円 238円 242円 873円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 双輪 -
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - -
                            取付高さ 範囲 50.1~70 50.1~70 50.1~70 - 50.1~70 70.1~100 50.1~70 50.1~70 70.1~100 - ~50 - -
                            取付け高さ H(mm) 69 69 69 - 69 71.5 59.3 59.3 95 - 42 - -

                            エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            当社オリジナル製品の試作品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/24
                            当社で製作しているオリジナル製品の試作品の扉部分に使用しています。デザイン性と寸法、機能で、過去にいろいろ注文しているミスミのネットカタログで選定して、メーカーの紙カタログで確認してから、ミスミに手配・注文しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FAU55PSR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ストッパ 車輪ロック

                            2,295円

                            ( 2,525円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10回転ストッパ付あり

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました