(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FAU55N10R
エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型 キャスター FAU55

エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型 FAU55N10R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,612円
税込単価
1,773円

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られ...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    樹脂
  • 取付高さ 範囲:
    50.1~70
  • 取付け高さ H(mm):
    65
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪径 範囲:
    50.1~70
  • 車輪径 D(φ):
    53
  • 車輪材質:
    エラストマー
  • 車輪特性:
    なし
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 許容荷重(daN):
    68.6
  • 荷重区分:
    中荷重用
  • 特性:
    静音
  • 車輪幅 B(mm):
    46
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

FAU55N10R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エラストマー車キャスター FAU55N型 ねじ込みタイプの寸法図の例

寸法図の例

製品仕様

エラストマー車キャスター FAU55N型 ねじ込みタイプの外観

外観

エラストマー車キャスター FAU55N型 ねじ込みタイプのロック操作

ロック操作

No.部品名材料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金焼付塗装/シルバー
(2)取付ねじ部有色クロメート処理
(3)車輪ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)ブラック
型番仕様d耐荷重N耐荷重kgf質量g
FAU55N3SRロック機構付W3/868670155
FAU55N3Rロック機構なしW3/868670151
FAU55N10SRロック機構付M1068670155
FAU55N10Rロック機構なしM1068670151
FAU55N12SRロック機構付M1268670155
FAU55N12Rロック機構なしM1268670151

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
  • ※ 上記表の耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
  • ※ N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。

型番リスト

型番
ねじ径
ストッパ
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FAU55N10R

M10
なし
なし
10

1個

1,612( 1,773円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。
【特長】
・本体は軽くて強い、アルミニウム合金製です。
・ねじ込みタイプ、自在車、車輪直径53mmです。
・車輪ロック機構あり、なしタイプから選択可能です。
・ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
・双輪なので滑らかな回転機能です。
【用途】
・移動を容易にしたい機器・機材などに適用。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

FAU55N10Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型の型番FAU55N10Rのページです。
型番FAU55N10Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

    エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

    エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

      エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

      エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

        ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

        ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

          キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

          キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型

            キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

            キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型

              キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

              キャスター ねじ込みタイプ FA45N型

                キャスター ねじ込みタイプ MFD型

                キャスター ねじ込みタイプ MFD型

                  エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

                  エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FPU55N型

                    キャスター T型、TSD型 ねじ込みタイプ

                    キャスター T型、TSD型 ねじ込みタイプ

                      キャスター MFD型 プレートタイプ

                      キャスター MFD型 プレートタイプ

                        キャスタ(FFシリーズ) (CAFF)

                        キャスタ(FFシリーズ) (CAFF)

                          産業用キャスター PMS型自在車プレート式

                          産業用キャスター PMS型自在車プレート式

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション ユーエイキャスター
                            通常価格 1,612円 1,795円 1,721円 758円 2,497円 1,797円 1,005円 4,598円 1,397円 2,697円 6,177円 1,173円 2,087円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 - プレート式自在
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - スチール
                            取付高さ 範囲 50.1~70 50.1~70 50.1~70 50.1~70 70.1~100 50.1~70 50.1~70 - 50.1~70 - - - -
                            取付け高さ H(mm) 65 69 69 64 84.5 56 55 - 65 - - - -

                            エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FAU55N10SR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ径 ストッパ 車輪ロック

                            1,970円

                            ( 2,167円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10M10回転ストッパ付あり

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました