(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
758円 ~ 998円
税込価格
834円 ~ 1,098円

【特長】・車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    樹脂
  • 取付高さ 範囲:
    50.1~70
  • 取付け高さ H(mm):
    64
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪径 範囲:
    50.1~70
  • 車輪径 D(φ):
    53
  • 車輪材質:
    ポリアミド
  • 車輪特性:
    なし
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
  • 許容荷重(daN):
    39.2
  • 荷重区分:
    軽中荷重用
  • 特性:
    静音
  • 車輪幅 B(mm):
    48
  • 車輪ブレーキ:
    なし
  • 旋回ロック:
    なし
  • 4ポジション:
    なし

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ウレタン車キャスター BU-25N型 ねじ込みタイプの寸法図の例

寸法図の例

製品仕様

ウレタン車キャスター BU-25N型 ねじ込みタイプの外観

外観

ウレタン車キャスター BU-25N型 ねじ込みタイプの車輪断面図

車輪断面図

No.部品名材料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)ブラック
(2)車輪ポリアミド(PA)ブラック
(2)車輪ポリウレタン(PUR)ブラック
(3)取付ねじ部光沢クロメート処理(三価)
型番仕様d耐荷重N耐荷重kgf質量g
BU-25N8Sロック機構付M839240125
BU-25N8ロック機構なしM839240118
BU-25N3Sロック機構付W3/839240126
BU-25N3ロック機構なしW3/839240119

型番リスト

型番
ねじ径
ストッパ
車輪ロック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W3/8
なし
なし
10

1個

758( 834円 )

4日目

W3/8
回転ストッパ付
あり
10

1個

998( 1,098円 )

4日目

M8
なし
なし
10

1個

758( 834円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M8
回転ストッパ付
あり
10

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
・ねじ込みタイプ、自在車、車輪直径53mmです。
・車輪ロック機構あり、なしタイプから選択可能です。
・双輪なので滑らかな回転機能です。
【用途】
・移動を容易にしたい機器・機材などに適用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型

    エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

    エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

      エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

      エラストマー車キャスター ねじ込みタイプ FAU55N型

        エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

        エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

          キャスターT型・TSD型 プレートタイプ

          キャスターT型・TSD型 プレートタイプ

            キャスター ねじ込みタイプ MFD型

            キャスター ねじ込みタイプ MFD型

              ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ

              ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ

                キャスター MFD型 プレートタイプ

                キャスター MFD型 プレートタイプ

                  キャスター T型、TSD型 ねじ込みタイプ

                  キャスター T型、TSD型 ねじ込みタイプ

                    キャスター プレートタイプ固定車 MUDR-100GP

                    キャスター プレートタイプ固定車 MUDR-100GP

                      ステンレス低床重荷重用キャスター SUHK

                      ステンレス低床重荷重用キャスター SUHK

                        低床重荷重用双輪キャスター HJTB

                        低床重荷重用双輪キャスター HJTB

                          ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ

                          ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 シシクアドクライス シシクアドクライス スガツネ工業
                            通常価格 758円 1,721円 1,612円 1,795円 2,165円 4,598円 744円 6,177円 2,697円 6,858円 3,393円 6,534円 788円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            キャスタタイプ ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 差し込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 固定車 / 樹脂 / 双輪 プレート式固定 プレート式自在 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス スチール 樹脂
                            取付高さ 範囲 50.1~70 50.1~70 50.1~70 50.1~70 - - 50.1~70 - - 130.1~170 - - 70.1~100
                            取付け高さ H(mm) 64 69 65 69 - - 63 - - 132.5 - - 71.5

                            ウレタン車キャスター ねじ込みタイプ BU-25N型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました