(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製キャスター プレートタイプ SUS-SJ型

ステンレス鋼製キャスター プレートタイプ SUS-SJ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,170円 ~ 23,071円
税込価格
4,587円 ~ 25,378円

【特長】・ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログ未掲載の型番につきましては、旧カタログ こちら をご参照ください。
  • ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
  • ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定25件の候補があります。

Loading...

商品情報

ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプの仕様

ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプ イメージ

ブレーキ付、ブレーキなし
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプ イメージ

R/ゴム車、R/ゴム車(B入)

R/ゴム車、R/ゴム車(B入)

N/ポリアミド車、UWB/ウレタン車(B入)

N/ポリアミド車、UWB/ウレタン車(B入)

N/ポリアミド車、UWB/ウレタン車(B入)

NWB/ポリアミド(B入)

ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプの寸法例

 

ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプの寸法図

本図はブレーキ構付を示します。
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプの寸法図

No.材料仕上/色
(1)ステンレス鋼(SUS304)電解研磨
(2)ポリアミド(PA)下表参照
ウレタン

(単位:mm)

品番仕様車輪車輪色DWHEABP1P2P3P4dtXYZ耐荷重N耐荷重kgf質量
SUS-SJ65-S-Rブレーキ付ゴム車ブラック6525852970585542--8.82383745490N50kgf380g
SUS-SJ65-S-Nブレーキ付ポリアミド車ホワイト6525852970585542--8.82383745686N70kgf320g
SUS-SJ65-S-UWBブレーキ付ウレタン車(B入)アイボリー/ダークブラウン6525852970585542--8.82383745686N70kgf340g
SUS-SJ65-Rブレーキなしゴム車ブラック6525852970585542--8.82---490N50kgf340g
SUS-SJ65-Nブレーキなしポリアミド車ホワイト6525852970585542--8.82---686N70kgf280g
SUS-SJ65-UWBブレーキなしウレタン車(B入)アイボリー/ダークブラウン6525852970585542--8.82---686N70kgf300g
SUS-SJ75-S-Rブレーキ付ゴム車ブラック7525932870585542--8.82383745588N60kgf420g
SUS-SJ75-S-Nブレーキ付ポリアミド車ホワイト7525932870585542--8.82383745784N80kgf360g
SUS-SJ75-S-UWBブレーキ付ウレタン車(B入)アイボリー/ダークブラウン7525932870585542--8.82383745784N80kgf380g
SUS-SJ75-Rブレーキなしゴム車ブラック7525932870585542--8.82---588N60kgf370g
SUS-SJ75-Nブレーキなしポリアミド車ホワイト7525932870585542--8.82---784N80kgf310g
SUS-SJ75-UWBブレーキなしウレタン車(B入)アイボリー/ダークブラウン7525932870585542--8.82---784N80kgf320g
SUS-SJ100-S-Rブレーキ付ゴム車グレー10032132359090686871711135553601176N120kgf1160g
SUS-SJ100-S-RBブレーキ付ゴム車(B入)グレー10032132359090686871711135553601176N120kgf1200g
SUS-SJ100-S-Nブレーキ付ポリアミド車ホワイト10032132359090686871711135553601176N120kgf950g
SUS-SJ100-S-NWBブレーキ付ポリアミド(B入)ホワイト10032132359090686871711135553601176N120kgf1030g
SUS-SJ100-S-UWBブレーキ付ウレタン車(B入)アイボリー/ダークブラウン10032132359090686871711135553601176N120kgf1070g
SUS-SJ100-Nブレーキなしポリアミド車ホワイト1003213235909068687171113---1176N120kgf820g
SUS-SJ100-NWBブレーキなしポリアミド(B入)ホワイト1003213235909068687171113---1176N120kgf900g
SUS-SJ100-UWBブレーキなしウレタン車(B入)アイボリー/ダークブラウン1003213235909068687171113---1176N120kgf940g
SUS-SJ125-S-NWBブレーキ付ポリアミド車(B入)ホワイト1253516838102102757580801147067651470N150kgf1510g
SUS-SJ125-S-UWBブレーキ付ウレタン車(B入)アイボリー/ダークブラウン1253516838102102757580801147067651470N150kgf1590g
SUS-SJ125-UWBブレーキなしウレタン車(B入)アイボリー/ダークブラウン125351683810210275758080114---1470N150kgf1450g
SUS-SJ150-S-UWBブレーキ付ウレタン車(B入)アイボリー/ダークブラウン1503819041102102757580801147067651568N160kgf1780g
SUS-SJ150-RBブレーキなしゴム車(B入)グレー150401904110210275758080114---1568N160kgf1900g
SUS-SJ150-UWBブレーキなしウレタン車(B入)アイボリー/ダークブラウン150381904110210275758080114---1568N160kgf1650g

※(B入)はベアリング入りです。

注意・禁止事項

  • ※ ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
  • ※ ゴム車Φ100(直径100mm)、Φ125(直径120mm)、Φ150(直径150mm)は金属板あり、他は全部なしです。

型番リスト

型番
車輪材質
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
車輪特性
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴種類
許容荷重(daN)
プレート長さ L(mm)
プレート幅 W(mm)
車輪幅 B(mm)
車輪ブレーキ
車輪特性詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ナイロン] ポリアミド
35.01~80.00
85
65
なし
なし
55
42
丸穴
68.6
70
58
25
なし
ホワイト
-
10

1個

4,170( 4,587円 )

4日目

[合成ゴム] ゴム
35.01~80.00
85
65
なし
なし
55
42
丸穴
49
70
58
25
なし
ブラック
-
10

1個

4,170( 4,587円 )

4日目

[ナイロン] ポリアミド
35.01~80.00
85
65
回転ストッパ付
なし
55
42
丸穴
68.6
70
58
25
あり
ホワイト
-
10

1個

4,839( 5,323円 )

4日目

[合成ゴム] ゴム
35.01~80.00
85
65
回転ストッパ付
なし
55
42
丸穴
49
70
58
25
あり
ブラック
-
10

1個

5,114( 5,625円 )

4日目

ウレタン
35.01~80.00
85
65
回転ストッパ付
耐薬品性 / その他
55
42
丸穴
68.6
70
58
25
あり
アイボリー/ダークブラウン
丈夫でタフ、始動性、耐久性、フロア保護性、対ガラスまたは金属破片
10

1個

9,212( 10,133円 )

4日目

ウレタン
35.01~80.00
85
65
なし
耐薬品性 / その他
55
42
丸穴
68.6
70
58
25
なし
アイボリー/ダークブラウン
丈夫でタフ、始動性、耐久性、フロア保護性、対ガラスまたは金属破片
10

1個

7,661( 8,427円 )

4日目

[ナイロン] ポリアミド
35.01~80.00
93
75
なし
なし
55
42
丸穴
78.4
70
58
25
なし
ホワイト
-
10

1個

5,655( 6,221円 )

4日目

[合成ゴム] ゴム
35.01~80.00
93
75
なし
なし
55
42
丸穴
58.8
70
58
25
なし
ブラック
-
10

1個

5,402( 5,942円 )

4日目

[ナイロン] ポリアミド
35.01~80.00
93
75
回転ストッパ付
なし
55
42
丸穴
78.4
70
58
25
あり
ホワイト
-
10

1個

6,442( 7,086円 )

4日目

[合成ゴム] ゴム
35.01~80.00
93
75
回転ストッパ付
なし
55
42
丸穴
58.8
70
58
25
あり
ブラック
-
10

1個

5,214( 5,735円 )

4日目

ウレタン
35.01~80.00
93
75
回転ストッパ付
耐薬品性 / その他
55
42
丸穴
78.4
70
58
25
あり
アイボリー/ダークブラウン
丈夫でタフ、始動性、耐久性、フロア保護性、対ガラスまたは金属破片
10

1個

11,631( 12,794円 )

4日目

ウレタン
35.01~80.00
93
75
なし
耐薬品性 / その他
55
42
丸穴
78.4
70
58
25
なし
アイボリー/ダークブラウン
丈夫でタフ、始動性、耐久性、フロア保護性、対ガラスまたは金属破片
10

1個

10,541( 11,595円 )

4日目

[ナイロン] ポリアミド
80.01~140.00
132
100
なし
なし
68(71)
68(71)
長穴
117.6
90
90
32
なし
ホワイト
-
10

1個

11,868( 13,055円 )

4日目

[ナイロン] ポリアミド
80.01~140.00
132
100
なし
なし
68(71)
68(71)
長穴
117.6
90
90
32
なし
ホワイト
-
10

1個

17,385( 19,124円 )

4日目

[ナイロン] ポリアミド
80.01~140.00
132
100
回転ストッパ付
なし
68(71)
68(71)
長穴
117.6
90
90
32
あり
ホワイト
-
10

1個

14,705( 16,176円 )

4日目

[ナイロン] ポリアミド
80.01~140.00
132
100
回転ストッパ付
なし
68(71)
68(71)
長穴
117.6
90
90
32
あり
ホワイト
-
-

1個

16,331( 17,964円 )

4日目

[合成ゴム] ゴム
80.01~140.00
132
100
回転ストッパ付
なし
68(71)
68(71)
長穴
117.6
90
90
32
あり
グレー
-
10

1個

18,515( 20,367円 )

4日目

[合成ゴム] ゴム
80.01~140.00
132
100
回転ストッパ付
なし
68(71)
68(71)
長穴
117.6
90
90
32
あり
グレー
-
10

1個

23,071( 25,378円 )

4日目

ウレタン
80.01~140.00
132
100
回転ストッパ付
耐薬品性 / その他
68(71)
68(71)
長穴
117.6
90
90
32
あり
アイボリー/ダークブラウン
丈夫でタフ、始動性、耐久性、フロア保護性、対ガラスまたは金属破片
10

1個

15,675( 17,243円 )

4日目

ウレタン
80.01~140.00
132
100
なし
耐薬品性 / その他
68(71)
68(71)
長穴
117.6
90
90
32
なし
アイボリー/ダークブラウン
丈夫でタフ、始動性、耐久性、フロア保護性、対ガラスまたは金属破片
10

1個

17,707( 19,478円 )

4日目

[ナイロン] ポリアミド
140.01~220.00
168
125
回転ストッパ付
なし
75(80)
75(80)
長穴
147.6
102
102
35
あり
ホワイト
-
10

1個

20,343( 22,377円 )

4日目

ウレタン
140.01~220.00
168
125
回転ストッパ付
耐薬品性 / その他
75(80)
75(80)
長穴
147.6
102
102
35
あり
アイボリー/ダークブラウン
丈夫でタフ、始動性、耐久性、フロア保護性、対ガラスまたは金属破片
10

1個

18,200( 20,020円 )

4日目

[合成ゴム] ゴム
140.01~220.00
190
150
なし
なし
75(80)
75(80)
長穴
156.8
102
102
40
なし
グレー
-
-

1個

21,497( 23,647円 )

3日目

ウレタン
140.01~220.00
190
150
なし
耐薬品性 / その他
75(80)
75(80)
長穴
156.8
102
102
38
あり
アイボリー/ダークブラウン
丈夫でタフ、始動性、耐久性、フロア保護性、対ガラスまたは金属破片
-

1個

20,748( 22,823円 )

3日目

ウレタン
140.01~220.00
190
150
なし
耐薬品性 / その他
75(80)
75(80)
長穴
156.8
102
102
38
なし
アイボリー/ダークブラウン
丈夫でタフ、始動性、耐久性、フロア保護性、対ガラスまたは金属破片
-

1個

18,505( 20,356円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です
【用途】
・台車や作業台の搬送に使用

(i)ご注意

  • カタログ未掲載の型番につきましては、旧カタログ こちら をご参照ください。
  • ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
  • ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製キャスター プレートタイプ SUS-SJ型

ステンレス鋼製キャスター プレートタイプ SUS-SJ型

    重量用キャスター 60シリーズ プレートタイプ

    重量用キャスター 60シリーズ プレートタイプ

      J-S型自在車プレート式(ストッパー付)

      J-S型自在車プレート式(ストッパー付)

        J型自在車プレート式

        J型自在車プレート式

          JB型自在車プレート式(ダブルストッパー付)

          JB型自在車プレート式(ダブルストッパー付)

            自在キャスター(ストッパーなし) K-420S

            自在キャスター(ストッパーなし) K-420S

              静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HJ HJB SUHJ

              静電気帯電防止キャスターIII 低床重荷重用 HJ HJB SUHJ

                キャスタ 導電性タイプ・ステンレスタイプ

                キャスタ 導電性タイプ・ステンレスタイプ

                  HG-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                  HG-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                    ステンレス自在キャスターストッパーなし K-1320S

                    ステンレス自在キャスターストッパーなし K-1320S

                      スタンダードクラス 100-Ns トラック型 ストッパー付 ナイロン車輪(パッキングキャスター)

                      スタンダードクラス 100-Ns トラック型 ストッパー付 ナイロン車輪(パッキングキャスター)

                        キャスタ 旋回ロックタイプ

                        キャスタ 旋回ロックタイプ

                          ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型

                          ポリウレタン単輪キャスター プレートタイプ ESL型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター タキゲン製造 シシクアドクライス ミスミ ユーエイキャスター タキゲン製造 内村製作所(内村キャスター販売) ミスミ スガツネ工業
                            通常価格 4,170円 8,926円 1,897円 1,391円 2,642円 587円 5,597円 405円 2,465円 1,900円 923円 2,599円 6,007円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレートタイプ 自在車 - プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 - プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレートタイプ 自在車
                            金具材質 ステンレス スチール スチール スチール スチール 冷間圧延鋼板(SPC) - - スチール ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) スチール スチール
                            用途 商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / 工場設備 / 建設 物流、台車 / 工場設備 / 建設 物流、台車 / 工場設備 / 建設 物流、台車 / 工場設備 / 建設 物流、台車 / 工場設備 / 建設 - 物流、台車 / OA機器情報通信機器 - 商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器 商業施設ディスプレイ / 物流、台車 - - 商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器
                            旋回ロック なし - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス鋼製キャスター プレートタイプ SUS-SJ型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            台車に取り付けて使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            固定のアジャスタの位置と耐荷重で選びました。特に耐水性、耐食性を必要とする環境での使用ではありませんが、形を優先してこの商品にたどり着きました。キャスターのすべりも滑らかで、お客様のご希望通りに仕上がって満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました