(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP 薄型アジャスター TG型

LAMP 薄型アジャスター TG型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
90円 ~ 218円
税込価格
99円 ~ 240円

【特長】・筐体のデザインを損ねない薄型構造です・取り付けしやすいよう、底部の外...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 品番にGPを含む製品は、底部に滑りにくい材料を使用しています。削れや剥がれを防ぐため、無理に引きずるのはお止めください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LAMP 薄型アジャスター TG型 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体ポリアミド(PA)、エチレン酢酸ビニル(EVA)ダークグレー、ホワイト、ブラック
(2)ねじ部鋼(SWCH)有色クロメート処理

規格表

品 番 色 d D HS耐荷重N耐荷重kgf質量g
TG-20 ダークグレーM8 202115
 
98010011
TG-20WTホワイト
TG-20GP-BLブラック34335
TG-20GP-WTホワイト
TG-30ダークグレーM103026201470150
25
TG-30WTホワイト
TG-30GP-BLブラック980100
TG-30GP-WTホワイト
TG-40ダークグレー40176418036
TG-40WTホワイト
TG-40GP-BLブラック68770
TG-40GP-WTホワイト

製品特長紹介動画

【動き】薄型アジャスター TG型[スガツネ工業]

【動き】薄型アジャスター TG型[スガツネ工業]

 

型番リスト

型番
ねじの呼び M
許容荷重(kN)
幅(mm)
ねじの長さ(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
0.98
20
15
ダークグレー
253-8491
10

1個

96( 106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
0.343
20
15
ブラック
-
-

1個

97( 107円 )

4日目

8
0.343
20
15
ホワイト
-
-

1個

103( 113円 )

4日目

8
0.98
20
15
ホワイト
757-1330
10

1個

90( 99円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
1.47
30
20
ダークグレー
253-8504
10

1個

178( 196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
0.98
30
20
ブラック
-
-

1個

160( 176円 )

4日目

10
0.98
30
20
ホワイト
-
-

1個

160( 176円 )

4日目

10
1.47
30
20
ホワイト
757-1348
10

1個

218( 240円 )

4日目

10
1.764
40
20
ダークグレー
253-8512
10

1個

197( 217円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
0.687
40
20
ブラック
-
-

1個

169( 186円 )

4日目

10
0.687
40
20
ホワイト
-
-

1個

169( 186円 )

4日目

10
1.764
40
20
ホワイト
757-1356
10

1個

197( 217円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・筐体のデザインを損ねない薄型構造です
・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています
・底部は、取り付けに便利な十字穴付です
・底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 品番にGPを含む製品は、底部に滑りにくい材料を使用しています。削れや剥がれを防ぐため、無理に引きずるのはお止めください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP 薄型アジャスター TG型

LAMP 薄型アジャスター TG型

    ローレットアジャスター RA型

    ローレットアジャスター RA型

      標準タイプアジャスター JA型

      標準タイプアジャスター JA型

        アジャスター TN-S型

        アジャスター TN-S型

          アジャスター AD-502型/AD-502-P型

          アジャスター AD-502型/AD-502-P型

            アジャスタパッド 滑り防止タイプ

            アジャスタパッド 滑り防止タイプ

              標準タイプ スベリ止メラバー付 アジャストボルト S-A2シリーズ

              標準タイプ スベリ止メラバー付 アジャストボルト S-A2シリーズ

                アジャスター TN型

                アジャスター TN型

                  エンプラ レベリング パッド(ELP30/40,ELPS25/30/40)

                  エンプラ レベリング パッド(ELP30/40,ELPS25/30/40)

                    LAMP アジャスター MN型 首振り機構付

                    LAMP アジャスター MN型 首振り機構付

                      フットジャッキFJV型

                      フットジャッキFJV型

                        アジャスター AD-503KB カバー付

                        アジャスター AD-503KB カバー付

                          アジャスター ADCR型

                          アジャスター ADCR型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 Jmec スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ サンファスナー部品 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 ナベヤ スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 90円 1,305円 286円 418円 128円 231円 865円 258円 112円 258円 391円 379円 1,797円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ - 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ 各種アジャスタ
                            特長 樹脂マウント 金属マウント 標準 底面ゴム付 - 底面ゴム付 底面ゴム付 底面ゴム付 - - 標準 底カバー付 金属マウント
                            ねじ部 材質 スチール 真鍮 - スチール - - スチール スチール - スチール スチール スチール スチール
                            本体材質 樹脂 黄銅 - スチール スチール - スチール スチール 樹脂 ステンレス スチール スチール スチール
                            接地面材質 樹脂 - 金属 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 金属 樹脂 樹脂

                            LAMP 薄型アジャスター TG型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 7件のレビュー
                            調整
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
                            フレームのツッパリ棒化のために使用しました
                            非常に安価であり、美観も損ねないので良いです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置架台のアジャスター脚として
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/24
                            装置架台の脚に使用しました。
                            簡易なレベルアジャスターとして、十分な品質です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            家具製作に
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            目立たないデザインと値段の安さが良い商品だと思います。
                             モノタロウより安いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            家具製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/03
                            テーブル脚に取り付けるため購入。
                            安心のスガツネ、小口購入が助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスターの置き換え
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/31
                            移動式の家具を移動しないように替える為、使用しました。ある制約から、底面の大きさが小さいものを探していたのですが、この製品はM8のネジで底面が20mm径と、とても小さく、まさに探していたものでした。大満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました