(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスターベース M8用 AD-561

アジャスターベース M8用 AD-561

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
188円
税込単価
207円

アジャスターの取付用のねじ穴を任意の位置に取付け可能なアジャスターベース。【用...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

アジャスターベース M8用 AD-561の詳細

アジャスターベース M8用 AD-561 取付例

アジャスターベース M8用 AD-561 取付例

アジャスターベース M8用 AD-561の仕様

  • 材料:鋼(SPCC)
  • 仕上:有色クロメート処理(三価)
  • 重量:30g

アジャスターベース M8用 AD-561の寸法

(単位:mm)

アジャスターベース M8用 AD-561 寸法図

アジャスターベース M8用 AD-561 寸法図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-561

10

1個

188( 207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アジャスターの取付用のねじ穴を任意の位置に取付け可能なアジャスターベース。
【用途】
・アジャスターと一緒に使用。

カタログ

 

AD-561で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスターベース M8用 AD-561の型番AD-561のページです。
型番AD-561に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスターベース M8用 AD-561

アジャスターベース M8用 AD-561

    アジャスターベース M8用 AD-558

    アジャスターベース M8用 AD-558

      アジャスターベース AD-559

      アジャスターベース AD-559

        ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型

        ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型

          アジャスターベース AD-553 M8用

          アジャスターベース AD-553 M8用

            LAMP アジャスター AD-501型

            LAMP アジャスター AD-501型

              エンプラ レベリングパッド (調整ノブ付タイプ) (LVA70-ELK,LVAR70-ELK)

              エンプラ レベリングパッド (調整ノブ付タイプ) (LVA70-ELK,LVAR70-ELK)

                アジャスターベース AD-562 M8用

                アジャスターベース AD-562 M8用

                  アジャスターベース AD-554型 M8用

                  アジャスターベース AD-554型 M8用

                    AD-12 ブラケット付アジャスター

                    AD-12 ブラケット付アジャスター

                      アジャスターボルト(ナットあり)

                      アジャスターボルト(ナットあり)

                        六角アジャスター

                        六角アジャスター

                          アジャスターボルト(ナットなし)

                          アジャスターボルト(ナットなし)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 岐阜産研工業(ウカイ) 八幡ねじ 和気産業 八幡ねじ
                            通常価格 188円 148円 188円 338円 230円 107円 4,946円 231円 330円 1,097円 143円 321円 206円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目   4日目   2日目~   4日目  
                            種類 取付・固定用金具 取付・固定用金具 レベリングマウント・ベースプレート レベリングマウント・ベースプレート レベリングマウント・ベースプレート - - レベリングマウント・ベースプレート レベリングマウント・ベースプレート - - - -
                            本体材質 - ステンレス鋼 - - - - - -
                            本体表面処理 有色クロメート 有色クロメート 光沢クロメート 素地 有色クロメート処理(三価) - - 有色クロメート 有色クロメート - - - -

                            アジャスターベース M8用 AD-561のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました