(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスターベース AD-559

アジャスターベース AD-559

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
188円 ~ 302円
税込価格
207円 ~ 332円

アジャスターの取付用のねじ穴を任意の位置に取付け可能なアジャスターベース。【用...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アジャスターベース AD-559:関連画像

寸法図

規格表

型番材料仕上d質量g
AD-559M12亜鉛合金(ZDC)光沢クロメート処理M1226.5
AD-559M14M1423.5
AD-559U1/21/2-20UNF24.6
  • ※ 表組中のdは寸法図と対応しています。

型番リスト

型番
ねじ呼び(mm)
インチねじ(inch)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
-
10

1個

281( 309円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
-
10

1個

188( 207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
1/2-20UNF
10

1個

302( 332円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アジャスターの取付用のねじ穴を任意の位置に取付け可能なアジャスターベース。
【用途】
・アジャスターと一緒に使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスターベース AD-559

アジャスターベース AD-559

    アジャスターベース AD-555型

    アジャスターベース AD-555型

      アジャストナット M8~M20

      アジャストナット M8~M20

        ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型

        ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型

          ダイカストアジャスター

          ダイカストアジャスター

            サンアジャストナット

            サンアジャストナット

              アジャスターベース AP5-M8

              アジャスターベース AP5-M8

                レベリングアジャスタ(めねじ) アンカー固定タイプ FHAFS-X

                レベリングアジャスタ(めねじ) アンカー固定タイプ FHAFS-X

                  レベルアジャスター受け座 KC-270

                  レベルアジャスター受け座 KC-270

                    LAMP ロータリープレイン RP型 首振り機構付

                    LAMP ロータリープレイン RP型 首振り機構付

                      六角アジャスター

                      六角アジャスター

                        自動調節機能付 アジャスター SAJ型

                        自動調節機能付 アジャスター SAJ型

                          卓上ベース グリップタイプ

                          卓上ベース グリップタイプ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 SUNCO スガツネ工業 和気産業 サンファスナー部品 スガツネ工業 鍋屋バイテック タキゲン製造 スガツネ工業 和気産業 スガツネ工業 ミスミ
                            通常価格 188円 82円 192円 338円 373円 147円 77円 10,399円 146円 388円 321円 171円 345円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 レベリングマウント・ベースプレート レベリングマウント・ベースプレート 固定用ボルト・ナット レベリングマウント・ベースプレート - 固定用ボルト・ナット レベリングマウント・ベースプレート - レベリングマウント・ベースプレート - - - -
                            材質 亜鉛 亜鉛 - ステンレス - - スチール - 亜鉛 - - - -
                            本体表面処理 光沢クロメート 有色クロメート - 素地 - - 有色クロメート処理(三価) - - - - - -

                            アジャスターベース AD-559のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            架台のアジャスター取付
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/31
                            安価で少しでしたが、しっかりとした剛性を出すことができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自作ラックの支柱全ネジ用アジャスターベース
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/14
                            商品はカタログ通りの寸法で狂いもなく良かったです。複数購入しましたが、1つだけサビが広がったような薄い変色がありました。
                            ねじ穴の精度はしっかりじていました。価格も安く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました