(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AP36-M8
ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型 アジャスター AP36

ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型 AP36-M8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
338円
税込単価
372円

ステンレス鋼製で耐食性に優れたアジャスターベース。【特長】・アジャスターの取付...

詳細情報を確認する

AP36-M8 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番AP36-M12 寸法図

型番AP36-M12 寸法図

規格表

型番材料仕上dDhH
AP36-M8ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨M89.61.512
AP36-M10M1011
AP36-N33/8-16UNC10.9
AP36-M12M1213.9211.5
  • ※ 表組みのアルファベットは寸法図と対応しています。

型番リスト

型番
ねじ呼び(mm)
インチねじ(inch)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP36-M8

8
-
376-9607
10

1個

338( 372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製で耐食性に優れたアジャスターベース。
【特長】
・アジャスターの取付用のねじ穴を任意の位置に取付け可能。
【用途】
・アジャスターと一緒に使用。

カタログ

 

AP36-M8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型の型番AP36-M8のページです。
型番AP36-M8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型

ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型

    アジャスターベース AP5-M8

    アジャスターベース AP5-M8

      レベルアジャスター受け座 KC-270

      レベルアジャスター受け座 KC-270

        レベリングフット FVLタイプ

        レベリングフット FVLタイプ

          レベリングアジャスタ(めねじ) FHFS-X

          レベリングアジャスタ(めねじ) FHFS-X

            レベリングアジャスタ(めねじ) アンカー固定タイプ FHAFS-X

            レベリングアジャスタ(めねじ) アンカー固定タイプ FHAFS-X

              アジャストナット M8~M20

              アジャストナット M8~M20

                エコアジャスター 首振り機構付 EA型

                エコアジャスター 首振り機構付 EA型

                  ダイカストアジャスター

                  ダイカストアジャスター

                    LAMP アジャスター MKR-N型 首振り機構付

                    LAMP アジャスター MKR-N型 首振り機構付

                      LAMP 薄型アジャスター TG型

                      LAMP 薄型アジャスター TG型

                        ステンレス鋼製アジャスター MKRS型 首振り機構付

                        ステンレス鋼製アジャスター MKRS型 首振り機構付

                          ステンレス鋼製アジャスター MKPS型 首振り機構付

                          ステンレス鋼製アジャスター MKPS型 首振り機構付

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 ナベヤ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック SUNCO スガツネ工業 和気産業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 338円 77円 146円 1,597円 11,099円 10,399円 192円 368円 373円 458円 117円 918円 988円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 レベリングマウント・ベースプレート レベリングマウント・ベースプレート レベリングマウント・ベースプレート レベリングマウント・ベースプレート - - 固定用ボルト・ナット - - - - - -
                            材質 ステンレス スチール 亜鉛 - - - - - - - - - -
                            本体材質 ステンレス鋼 - - - - - - - - - - -
                            本体表面処理 素地 有色クロメート処理(三価) - - - - - - - - - - -

                            ステンレス鋼製アジャスターベース AP36型のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
                            センサー取付の簡易フランジ代わりとして
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/12
                            全くの目的外使用ですが、簡易的にK熱電対を取り付ける必要があり、熱電対の保護管がM8ネジ固定だったのでフランジ代わりに使いました。
                            耐圧や気密・耐久性を求められる場所ではなく、とりあえず取り付けられれば良かったので充分用が足りました。
                            亜鉛合金の物はよくホームセンター等にありますが、SUSでM8という条件に合うものがミスミさんにあってよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の防振用に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/26
                            当社で製作している小さな機械装置の防振用に使用しています。小型機械装置からでる振動防止、衝撃の緩和に、この商品と防振パッドを取り付けて使っています。顧客からの苦情もなく使用できています。必要な部品が一括して揃うミスミから購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボルト支持
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/30
                            実際の使い方ではないですが, 平面にボルトを取り付けたい際の接続部品として利用しました.
                            アジャスターベースは亜鉛合金のものなどは良くあるのですが, ステンレスのもので主要サイズがそろっていて安価なのでこのシリーズは大変便利です.
                            いちいちナットを溶接したり, プレートにねじ切ったりしなくて良いので重宝しています.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            架台の脚として
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/20
                            耐荷重と大きさで他の商品と比較して値段とのバランスがよかったのでこの商品を購入しました。野外で利用しています。水がかかったりする環境なためステンレス製を選定しています。安定感もあり、使用上問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            筐体の支え脚部分に使用
                            評価 2.0満足度:2.02019/08/09
                            小型サイズのため手軽に取り付けでき、また省スペース化にもなりました。ネジの取り付け穴がΦ4.2mmでしたが、当方は手元にあった頭の大きなM3サイズのネジで取り付けました。今のところ、取り付け部は問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP36-M10
                            AP36-M12
                            AP36-N3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ呼び
                            (mm)
                            インチねじ
                            (inch)
                            トラスココード

                            338円

                            ( 372円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010-376-9585

                            378円

                            ( 416円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012-376-9593

                            338円

                            ( 372円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10-3/8-

                            アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました