(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引戸システム フロンティーノ用ガイドレール・扉専用アルミフレーム・防振プロファイル

引戸システム フロンティーノ用ガイドレール・扉専用アルミフレーム・防振プロファイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,350円
税込単価
21,285円

上下フリーストップ扉金物用、引戸用のフレーム、レール。【特長】・長さ:2,50...

詳細情報を確認する

型番

56-3072-250 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

56-3072-250

引戸システム フロンティーノ用ガイドレール・扉専用アルミフレーム・防振プロファイル 外形図1

40-3061-250

引戸システム フロンティーノ用ガイドレール・扉専用アルミフレーム・防振プロファイル 外形図2

製品仕様

型番材料仕上ピッチエンド穴ピッチ
56-3072-250アルミニウム合金素地約50mm約200mm
40-3061-250塩化ビニル樹脂(PVC)---

型番リスト

型番
種類
部品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

56-3072-250

レール
ガイドレール

1個

19,350( 21,285円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

上下フリーストップ扉金物用、引戸用のフレーム、レール。
【特長】
・長さ:2,500mm(55-3028-250、56-3072-250)。
【用途】
・間仕切り戸、格納用の扉に最適。

カタログ

56-3072-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引戸システム フロンティーノ用ガイドレール・扉専用アルミフレーム・防振プロファイルの型番56-3072-250のページです。
型番56-3072-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引戸システム フロンティーノ用ガイドレール・扉専用アルミフレーム・防振プロファイル

引戸システム フロンティーノ用ガイドレール・扉専用アルミフレーム・防振プロファイル

    ドアハンガー “ニコ”用 オプション(木扉用プレート)

    ドアハンガー “ニコ”用 オプション(木扉用プレート)

      引違いドア 上ローラー 1120

      引違いドア 上ローラー 1120

        ステン 博物館用レール

        ステン 博物館用レール

          引違いドア 部品セット 134F

          引違いドア 部品セット 134F

            引違いドア 部品セット 138F

            引違いドア 部品セット 138F

              フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ用トラックカバー・レール

              フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ用トラックカバー・レール

                真鍮 レール

                真鍮 レール

                  ドアハンガー “ニコ”用 オプション(天井受 溶接)

                  ドアハンガー “ニコ”用 オプション(天井受 溶接)

                    ドアハンガー “ニコ”用 オプション(鉄扉用プレート)

                    ドアハンガー “ニコ”用 オプション(鉄扉用プレート)

                      メーカー スガツネ工業 HELM HELLAS スガツネ工業 スリーナイン島野 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スリーナイン島野 HELM HELLAS HELM HELLAS
                      通常価格 3,039円 262円 3,252円 18,283円 21,700円 20,400円 11,671円 9,606円 804円 359円
                      通常出荷日 2日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   2日目~   2日目~   2日目   7日目   1日目~   2日目  

                      引戸システム フロンティーノ用ガイドレール・扉専用アルミフレーム・防振プロファイルのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      40-3061-250
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      種類 部品

                      3,039円

                      ( 3,343円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      ガイド金具・振れ止め金具防振プロファイル

                      引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました