(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミフレーム引戸金物 上ローラー・上ストッパー・下ガイド・コーナー金具・横フレーム・取付ねじセット

アルミフレーム引戸金物 上ローラー・上ストッパー・下ガイド・コーナー金具・横フレーム・取付ねじセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
891円 ~ 13,230円
税込価格
980円 ~ 14,553円

アルミフレームへの取り付けに最適な引戸用部品。【特長】・フレーム用部材、戸車/...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

アルミフレーム引戸金物上ローラー/上ストッパー/下ガイド/コーナー金具/横フレーム/取付ねじセットAF/FD/RRの寸法図 上パーツ

アルミフレーム引戸金物上ローラー/上ストッパー/下ガイド/コーナー金具/横フレーム/取付ねじセットAF/FD/RRの寸法図
上パーツ

上ストッパー

上ストッパー

下ガイド

下ガイド

コーナーパーツ

コーナーパーツ

横フレーム(2,000mm)

横フレーム(2,000mm)

単品品番AF-25C-WR●材料 ポリアミド(PA)/鋼
●仕上 ホワイト/有色クロメート処理
上ローラー
扉1枚の必要数:2ヶ
FD70-ST●材料 PBT樹脂/鋼
●仕上 ホワイト/有色クロメート処理
上ストッパー
扉1枚の必要数:2ヶ
RR-12●材料 ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)
●仕上 素地/ナチュラル
下ガイド
扉1枚の必要数:1ヶ
※取付ねじ2本付属
単品品番AF-25-P04●材料 亜鉛合金(ZDC)
●仕上 ダルクロムめっき
コーナーパーツ
扉1枚の必要数:4ヶ
AF-25-W02●材料 アルミニウム合金
●仕上 シルバーアルマイト処理マット調
横フレーム(2,000mm)
質量:1.4kg/1,000mm
AF-25-HS●材料 ステンレス鋼
●仕上 素地
取付ねじセット
※ 桟フレーム3本分のねじ付属
六角穴付ボルトM6×30:8本
六角穴付ボルトM4×30:6本
六角穴付皿小ねじM4×25:8本

型番リスト

型番
種類
部品
材料
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フレーム用部材
取付ねじセット
ステンレス鋼
10

1個

891( 980円 )

4日目

フレーム用部材
コーナー金具
亜鉛合金
-

1個

1,332( 1,465円 )

4日目

フレーム用部材
横フレーム
アルミ合金
-

1個

13,230( 14,553円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレームへの取り付けに最適な引戸用部品。
【特長】
・フレーム用部材、戸車/吊車、戸当り/クッション材、ガイド金具/振れ止め金具の4種類で展開。
・取り付けねじセット、コーナー金具、横フレーム、上ローラー、上ストッパー、下ガイドより選択可能。
【用途】
・アルミフレームの取り付け部材として最適。
・使用していた部材が使用できなくなった時の交換用として利用可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミフレーム引戸金物 上ローラー・上ストッパー・下ガイド・コーナー金具・横フレーム・取付ねじセット

アルミフレーム引戸金物 上ローラー・上ストッパー・下ガイド・コーナー金具・横フレーム・取付ねじセット

    引違いドア 部品セット 2200

    引違いドア 部品セット 2200

      引違いドア 部品セット 134F

      引違いドア 部品セット 134F

        引違いドア 部品セット 138F

        引違いドア 部品セット 138F

          フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ 部品セット

          フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ 部品セット

            ジュニア250A・250B 部品セット 20999/21001

            ジュニア250A・250B 部品セット 20999/21001

              自動閉止引戸(傾斜式) LM-80 部品

              自動閉止引戸(傾斜式) LM-80 部品

                スムースムーブ No.783MH

                スムースムーブ No.783MH

                  アルミフレーム引戸金物 桟フレーム・幕板・連動用下ガイド・ハンドル

                  アルミフレーム引戸金物 桟フレーム・幕板・連動用下ガイド・ハンドル

                    引違いドア 上ローラー 1120

                    引違いドア 上ローラー 1120

                      フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ用トラックカバー・レール

                      フリーストップ扉 リブラ20Hシンクロ用トラックカバー・レール

                        密閉スライディングドア金具 FD-150

                        密閉スライディングドア金具 FD-150

                          引戸システム フロンティーノ用ガイドレール・扉専用アルミフレーム・防振プロファイル

                          引戸システム フロンティーノ用ガイドレール・扉専用アルミフレーム・防振プロファイル

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ベスト スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 891円 7,424円 21,700円 20,400円 113,256円 162,064円 3,150円 4,294円 6,206円 3,252円 11,458円 136,500円 3,039円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目~   2日目~   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   35日目   2日目  

                            アルミフレーム引戸金物 上ローラー・上ストッパー・下ガイド・コーナー金具・横フレーム・取付ねじセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました