(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-AJ-M12-8
脚端ベース AS-AJ型 ASセット ファスナー AS

脚端ベース AS-AJ型 ASセット AS-AJ-M12-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,848円
税込単価
3,133円

アルミフレームの取り付け専用のフットベース。【特長】・アジャスター、ねじ込み式...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

AS-AJ-M12-8 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

脚端ベース AS-AJ型 ASセット 外形図01

製品仕様

型 番Mt材 料仕 上
AS-AJ-M10M106ステンレス鋼(SUS430)バレル研磨
AS-AJ-M12M12
AS-AJ-M16M169
脚端ベース AS-AJ型 ASセット 取付例01

40×40mmアルミフレーム取付例

脚端ベース AS-AJ型 ASセット 取付例02

30×30mmアルミフレーム取付例

脚端ベース AS-AJ型 ASセット 取付例03-3

アジャスター取付例

脚端ベース AS-AJ型 ASセット 取付例04

キャスター取付例

規格表

セット型番適合アルミフレーム構成部品
AS-AJ-M10-8溝幅8アジャスターベース AS-AJ-M10:1ヶ
ASナット AS-8M5:5ヶ
M5×16 六角穴付ボルト:5ヶ
AS-AJ-M10-10溝幅10アジャスターベース AS-AJ-M10:1ヶ
ASナット AS-10M5:5ヶ
M5×16 六角穴付ボルト:5ヶ
AS-AJ-M12-8溝幅8アジャスターベース AS-AJ-M12:1ヶ
ASナット AS-8M5:5ヶ
M5×16 六角穴付ボルト:5ヶ
AS-AJ-M12-10溝幅10アジャスターベース AS-AJ-M12:1ヶ
ASナット AS-10M5:5ヶ
M5×16 六角穴付ボルト:5ヶ
AS-AJ-M16-8溝幅8アジャスターベース AS-AJ-M16:1ヶ
ASナット AS-8M5:5ヶ
M5×20 六角穴付ボルト:5ヶ
AS-AJ-M16-10溝幅10アジャスターベース AS-AJ-M16:1ヶ
ASナット AS-10M5:5ヶ
M5×20 六角穴付ボルト:5

型番リスト

型番
アジャスタ取付M径(mm)
シリーズ
適合アルミフレーム溝幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-AJ-M12-8

12
スガツネ 溝幅8mmフレーム対応
8
-

1個

2,848( 3,133円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレームの取り付け専用のフットベース。
【特長】
・アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのASシリーズのベースプレートです
・ステンレス鋼製でバレル研磨仕上げのため、耐食性に優れている
・アルミフレーム取り付け用のASセット展開し、6タイプのバリエーションより選択ができる
【用途】
・アルミフレーム専用の脚端ベースとして利用可能
・使用できなくなった時の交換用として最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

AS-AJ-M12-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚端ベース AS-AJ型 ASセットの型番AS-AJ-M12-8のページです。
型番AS-AJ-M12-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脚端ベース AS-AJ型 ASセット

脚端ベース AS-AJ型 ASセット

    脚端ベース AS-AJ型

    脚端ベース AS-AJ型

      フットベース

      フットベース

        ベースフランジ40(ボルト結合タイプ)

        ベースフランジ40(ボルト結合タイプ)

          ベースフランジ40(Tロック結合タイプ)

          ベースフランジ40(Tロック結合タイプ)

            キャスタ・アジャスタパッド取付プレート

            キャスタ・アジャスタパッド取付プレート

              Line5 エンドコネクター5 L5-ECN4020A-M8

              Line5 エンドコネクター5 L5-ECN4020A-M8

                ベースブロック40・ロング

                ベースブロック40・ロング

                  ベースフランジ40・ロング

                  ベースフランジ40・ロング

                    Line8 アジャスタブル スタンド AJSF160/AJSFSD160

                    Line8 アジャスタブル スタンド AJSF160/AJSFSD160

                      SF30 溝幅8mmタイプフットベース

                      SF30 溝幅8mmタイプフットベース

                        Line5 エンドコネクター5 L5-ECN4040A

                        Line5 エンドコネクター5 L5-ECN4040A

                          Line8 エンドコネクター ECN8080×16

                          Line8 エンドコネクター ECN8080×16

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) ミスミ イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 2,687円 1,597円 384円 1,351円 718円 554円 1,469円 - - 6,400円 940円 1,800円 3,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            材質 ステンレス ステンレス - アルミ アルミ アルミ 亜鉛 アルミ アルミ アルミ - 亜鉛 亜鉛

                            脚端ベース AS-AJ型 ASセットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            社内設備(コンテナ等)に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            社内設備(コンテナ等)のアルミフレーム骨格に対し移動用キャスター装着のための付帯部品として使用しました。実装が容易で専用部品としての機能性が高く重宝しています。他で色々探しましたが中々良いものが見つからず苦慮していましたが、ミスミにて取り扱いがあり大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-AJ-M10-10
                            AS-AJ-M10-8
                            AS-AJ-M12-10
                            AS-AJ-M16-10
                            AS-AJ-M16-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?アジャスタ取付M径
                            (mm)
                            シリーズ 適合アルミフレーム溝幅
                            (mm)

                            2,797円

                            ( 3,077円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010スガツネ 溝幅10mmフレーム対応10

                            2,687円

                            ( 2,956円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010スガツネ 溝幅8mmフレーム対応8

                            2,689円

                            ( 2,958円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -12スガツネ 溝幅10mmフレーム対応10

                            3,802円

                            ( 4,182円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -16スガツネ 溝幅10mmフレーム対応10

                            3,456円

                            ( 3,802円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -16スガツネ 溝幅8mmフレーム対応8

                            フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました