(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調節式ベンチレーター 3-3009

調節式ベンチレーター 3-3009

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,440円 ~ 5,647円
税込価格
5,984円 ~ 6,212円

通風加減を設定できる調節式ベンチレーター 3-3009です。【特長】・プラスチ...

詳細情報を確認する

  • 空気流通面積(m㎡):
    6400

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

調節式ベンチレーター 3-3009の仕様

調節式ベンチレーター 3-3009のイメージ

調節式ベンチレーター 3-3009のイメージ

(単位:mm)

調節式ベンチレーター 3-3009の寸法図

調節式ベンチレーター 3-3009の寸法図

品番材料仕上/色空気流通面積mm2質量g
3-3009WTアルミニウム合金塗装/ホワイト6400175
3-3009BR塗装/ブラウン
3-3009ASシルバーアルマイト処理

注意・禁止事項

  • ※ 取付穴ピッチ寸法(寸法図中の※)にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。

型番リスト

型番
仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AS(アルマイト/シルバー)

1個

5,647( 6,212円 )

3日目

BR(塗装/ブラウン)

1個

5,440( 5,984円 )

4日目

WT(塗装/ホワイト)

1個

5,497( 6,047円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通風加減を設定できる調節式ベンチレーター 3-3009です。
【特長】
・プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。
・アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
・ねじ止め仕様です。
【用途】
・空調機器、空気孔などに使用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調節式ベンチレーター 3-3009

調節式ベンチレーター 3-3009

    調節式ベンチレーター 3-3030

    調節式ベンチレーター 3-3030

      調節式ベンチレーター 3-2520

      調節式ベンチレーター 3-2520

        調節式ベンチレーター 3-2115

        調節式ベンチレーター 3-2115

          ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222

          ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222

            ベンチレーター G57型

            ベンチレーター G57型

              ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122

              ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122

                ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211

                ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211

                  ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212

                  ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212

                    ステンレス鋼製空気孔 SAM型 網タイプ

                    ステンレス鋼製空気孔 SAM型 網タイプ

                      ベンチレーター(気圧調整弁) FE-604

                      ベンチレーター(気圧調整弁) FE-604

                        風量調整機能付ヘパフィルタユニット

                        風量調整機能付ヘパフィルタユニット

                          ヘパフイルタユニット交換用メインフィルタ

                          ヘパフイルタユニット交換用メインフィルタ

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ ミスミ
                            通常価格 5,440円 11,727円 5,584円 4,397円 7,597円 6,149円 5,048円 4,997円 3,948円 1,115円 6,300円 114,576円 24,707円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   14日目   6日目  
                            空気流通面積(m㎡) 6400 25200 12000 7300 7500 - 3700 3700 1900 - - - -

                            調節式ベンチレーター 3-3009のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました