(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,997円
税込単価
5,497円

耐久性抜群のSUS製ベンチレーター 1-2211です。【特長】・ステンレス鋼製...

詳細情報を確認する

  • 空気流通面積(m㎡):
    3700
  • 仕上:
    ヘアーライン

型番

1-2211 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

空気流通面積(m㎡)3700仕上ヘアーライン

商品情報

SUS製ベンチレーター 1-2211の仕様

(単位:mm)

SUS製ベンチレーター 1-2211のイメージ

SUS製ベンチレーター 1-2211のイメージ

SUS製ベンチレーター 1-2211の寸法図

SUS製ベンチレーター 1-2211の寸法図

品番材料仕上空気流通面積mm2質量g
1-2211ステンレス鋼(SUS316) へアライン仕上3700154

注意・禁止事項

  • ※ 取付穴ピッチ寸法(寸法図中の※)にばらつきがあります。現品にてご確認ください。
  • ※ ヘアライン仕上の方向に統一性はありません。あらかじめご了承ください。
  • ※ 空気流通部に指などを入れないでください。素材の断面などによりケガをする恐れがあります。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2211

1個

4,997( 5,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

耐久性抜群のSUS製ベンチレーター 1-2211です。
【特長】
・ステンレス鋼製です。
・ねじ止め仕様の空気孔です。
【用途】
・船舶および住宅などさまざまな場所で使用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211の型番1-2211のページです。
型番1-2211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211

    ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212

    ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212

      ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222

      ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222

        調節式ベンチレーター 3-2115

        調節式ベンチレーター 3-2115

          ベンチレーター G57型

          ベンチレーター G57型

            ベンチレーター(気圧調整弁) FE-604

            ベンチレーター(気圧調整弁) FE-604

              調節式ベンチレーター 3-3030

              調節式ベンチレーター 3-3030

                ベンチレーター(大型気圧調整弁) FE-602

                ベンチレーター(大型気圧調整弁) FE-602

                  フィルタユニット取付ブラケット

                  フィルタユニット取付ブラケット

                    ベンチレーター G58-3020

                    ベンチレーター G58-3020

                      ベンチレーター(気圧調整弁) FE-603

                      ベンチレーター(気圧調整弁) FE-603

                        調節式ベンチレーター 3-2520

                        調節式ベンチレーター 3-2520

                          プラスチックベンチレーター FE-803

                          プラスチックベンチレーター FE-803

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 4,997円 3,948円 7,597円 4,397円 6,149円 6,300円 11,727円 12,780円 690円 11,989円 8,295円 5,584円 1,733円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            空気流通面積(m㎡) 3700 1900 7500 7300 - - 25200 - - 55000 - 12000 -
                            仕上 ヘアーライン ヘアーライン ヘアーライン 塗装/ホワイト アルマイト/シルバー - 塗装/ホワイト - - アルマイト/シルバー - 塗装/ホワイト -

                            ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調機器・空気孔カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト