(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムパッキン 209-0704

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムパッキン 209-0704

通常単価(税別)
798円
税込単価
878円

密閉対策として展開しているゴムパッキン。【特長】・材料がエチレンプロピレンゴム...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。

外形図

ゴムパッキン 209-0704 外形図

製品仕様

型番材料RoHS
209-0704エチレン
プロピレンゴム(EPDM)
ブラック10

使用例

取付例

ゴムパッキン 209-0704 取付例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209-0704

10

1個

798( 878円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

密閉対策として展開しているゴムパッキン。
【特長】
・材料がエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用している。
・本商品は1mごとの販売です。
・環境は標準で対応できる。
【用途】
・密閉対策に最適。
・使用しているパッキンが使用できなくなった時の交換用として利用可能。

(i)ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムパッキン 209-0704の型番209-0704のページです。
型番209-0704に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムパッキン 209-0704

ゴムパッキン 209-0704

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205

      ゴムパッキン 209-0906

      ゴムパッキン 209-0906

        エッジ用ゴムパッキン 209-0803

        エッジ用ゴムパッキン 209-0803

          エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802

          エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802

            4-リップシールゴムパッキン 209-01型

            4-リップシールゴムパッキン 209-01型

              導電性ゴムパッキン 209-1302

              導電性ゴムパッキン 209-1302

                パッキン FC-784

                パッキン FC-784

                  D型ゴム L=330

                  D型ゴム L=330

                    パッキン FC-781

                    パッキン FC-781

                      パッキン FC-780

                      パッキン FC-780

                        シーリングパッキン C-300-EG

                        シーリングパッキン C-300-EG

                          導電性ゴムパッキン 209-1301

                          導電性ゴムパッキン 209-1301

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 八幡ねじ タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 798円 1,299円 1,324円 8,409円 776円 753円 11,614円 3,217円 489円 2,400円 900円 84円 11,324円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            材質 エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム 塩化ビニル樹脂(PVC) 塩化ビニル樹脂(PVC) エチレンプロピレンゴム 軟質エチレンプロピレンゴム ポリ塩化ビニル エチレン・プロピレンゴム 塩化ビニル ポリ塩化ビニル EPDMの発泡体 軟質エチレンプロピレンゴム
                            幅(mm) 10 - 8.5 10 - 10.7 11 48 - 30 60 - 11
                            高さ(mm) 17 - 13 14.5 - - 11.5 - - 35 21.5 - 21.5
                            環境 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / 導電性 標準 標準 / 耐候性 標準 標準 標準 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐候性 標準 / 導電性

                            ゴムパッキン 209-0704のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました