(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802

通常価格(税別)
776円 ~ 779円
税込価格
854円 ~ 857円

汎用のエッジ用ゴムパッキンです。【特長】・軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802 外形図凡例

部品参考図

エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802 外形図1

209-0802

エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802 外形図2

209-0801

製品仕様

No.材 料
(1)塩化ビニル樹脂(PVC)ブラック
(2)バネ鋼-

規格表

型 番適応板厚入数m/1巻
209-08021~ 250
209-08010.8~ 1.5
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
適応板厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.5
8
0.8~1.5
10

1個

779( 857円 )

4日目

6.5
9.5
1~2
10

1個

776( 854円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用のエッジ用ゴムパッキンです。
【特長】
・軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構造になっており、圧着面積が広くとれ、閉じ圧力は小さくなりました。
・簡単な取付けで接着剤は不要です。
【用途】
・計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器などに適用。

(i)ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802

エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802

    エッジ用ゴムパッキン 209-0803

    エッジ用ゴムパッキン 209-0803

      スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205

      スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205

        4-リップシールゴムパッキン 209-01型

        4-リップシールゴムパッキン 209-01型

          パッキン FC-784

          パッキン FC-784

            パッキン FC-781

            パッキン FC-781

              パッキン FC-777

              パッキン FC-777

                パッキン FC-776

                パッキン FC-776

                  パッキン FC-778

                  パッキン FC-778

                    シーリングパッキン C-300-EF

                    シーリングパッキン C-300-EF

                      ワンタッチパッキン FC-779

                      ワンタッチパッキン FC-779

                        導電性ゴムパッキン 209-1302

                        導電性ゴムパッキン 209-1302

                          パッキン FC-780

                          パッキン FC-780

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 776円 8,409円 1,299円 710円 3,217円 2,000円 11,000円 13,500円 630円 93円 7,350円 10,986円 750円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目~  
                            材質 塩化ビニル樹脂(PVC) 塩化ビニル樹脂(PVC) エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム ポリ塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル EPDMとブチルゴムの混合発泡体 - 軟質エチレンプロピレンゴム ポリ塩化ビニル
                            環境 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐候性 標準 標準 / 導電性 標準

                            エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            装置のカバー部に利用
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/14
                            生産設備装置のカバー部に使用しています。カバーは装置内が多少見える用にパンチングメタルを使用して作成しています。切り口の安全対策のため、この商品を使いました。ミスミからイメージした商品が見つかりました。ただこの商品はこしがあるので、小さな曲げには、使い勝手が悪いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冶具
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/30
                            結構きつく挟み込むような設置になるので外れる心配が無く丈夫です。
                            カットすることはできますが、部分的にばね鋼があるので取り除く必要があり、簡単にさくさくとはカットできません。
                            最小Rの記載ありませんが、かなり小さいRでも屈曲します。直角は無理です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取扱い上の注意はありますか?
                            A
                            1巻(ロール)で注文頂いた場合、全長に対して-2%までの誤差がありますので予めご了承ください
                            Q バネ鋼が入っていますがカッターなどで切断できますか?
                            A
                            カッターでのカットは難しいためニッパー等でのカットをおススメいたします。専用のパッキンカット工具(型番:209-1001)もございます。

                            ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました