(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4-リップシールゴムパッキン 209-01型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:209-0122
4-リップシールゴムパッキン 209-01型 パッキン 209-01

通常単価(税別)
772円
税込単価
849円

リップシールゴムパッキンです。【特長】・軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構造...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • 溝の幅は8.6mmより小さくしないでください。
    取扱い上のご注意をご確認お願いいたします。

リップシールゴムパッキン 209-01型の仕様

4-リップシールゴムパッキン_209-01:関連画像

リップシールゴムパッキン209-01型の外観

4-リップシールゴムパッキン_209-01:関連画像

リップシールゴムパッキン209-01型の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

4-リップシールゴムパッキン_209-01:関連画像

取付例

品番 材料 H A 圧縮後の高さ
209-0118 エチレン
プロピレン
ゴム
(EPDM)
ブラック 18 16 16
209-0120 20 18 18
209-0122 22 20 20
209-0124 24 22 22
209-0126 26 24 24
209-0128 28 26 26
 
商品情報を表示

209-0122 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209-0122

22
10

1個

772( 849円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リップシールゴムパッキンです。
【特長】
・軟質部分はスポンジ状(発泡)で中空構造になっており、圧着面積が広くとれ、閉じ圧力は小さくなりました。
・板金に差し込むだけの簡単な取り付けで、接着剤は不要です。
【用途】
・密閉対策に最適。

(i)ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • 溝の幅は8.6mmより小さくしないでください。
    取扱い上のご注意をご確認お願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4-リップシールゴムパッキン 209-01型の型番209-0122のページです。
型番209-0122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4-リップシールゴムパッキン 209-01型

4-リップシールゴムパッキン 209-01型

    導電性ゴムパッキン 209-1302

    導電性ゴムパッキン 209-1302

      スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205

      スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201・209-0205

        導電性ゴムパッキン 209-1301

        導電性ゴムパッキン 209-1301

          エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802

          エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802

            エッジ用ゴムパッキン 209-0803

            エッジ用ゴムパッキン 209-0803

              ゴムパッキン 209-0906

              ゴムパッキン 209-0906

                パッキン FC-784

                パッキン FC-784

                  パッキン FC-778

                  パッキン FC-778

                    パッキン FC-781

                    パッキン FC-781

                      パッキン FC-776

                      パッキン FC-776

                        ゴムパッキン 209-0704

                        ゴムパッキン 209-0704

                          ワンタッチパッキン FC-779

                          ワンタッチパッキン FC-779

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 753円 11,614円 1,299円 11,324円 776円 8,409円 1,324円 3,217円 630円 2,400円 13,500円 798円 7,350円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 エチレンプロピレンゴム 軟質エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム 軟質エチレンプロピレンゴム 塩化ビニル樹脂(PVC) 塩化ビニル樹脂(PVC) エチレンプロピレンゴム ポリ塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル 塩化ビニル エチレンプロピレンゴム -
                            幅(mm) 10.7 11 - 11 - 10 8.5 48 16 30 - 10 -
                            環境 標準 標準 / 導電性 標準 標準 / 導電性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            4-リップシールゴムパッキン 209-01型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            209-01
                            209-0118
                            209-0120
                            209-0124
                            209-0126
                            209-0128
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?高さ
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            772円

                            ( 849円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1018

                            753円

                            ( 828円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1020

                            1,178円

                            ( 1,296円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1024

                            1,423円

                            ( 1,565円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1026

                            1,338円

                            ( 1,472円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1028

                            ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました