(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引き出し用ダンパー GDSR144-R

引き出し用ダンパー GDSR144-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,897円
税込単価
2,087円

【特長】・スライドレールと併用して、引き出しが閉まる時の衝撃をやわらげるダンパ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    固定式
  • ねじの規格:
    なし
  • ストローク(mm):
    33
  • 材質:
    樹脂
  • 反力(N):
    20
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス方式:
    単孔オリフィス式
  • 使用環境:
    標準
  • 全長(mm):
    143

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

引き出し用ダンパー GDSR144-Rの仕様

引き出し用ダンパー GDSR144-R:関連画像

引き出し用ダンパー GDSR144-R イメージ

引き出し用ダンパー GDSR144-R:関連画像

引き出し用ダンパー GDSR144-R 取付使用例

引き出し用ダンパー GDSR144-Rの寸法

 

(単位:mm)

 

引き出し用ダンパー GDSR144-R:関連画像

引き出し用ダンパー GDSR144-R 取付加工図

引き出し用ダンパー GDSR144-R:関連画像

引き出し用ダンパー GDSR144-R 寸法図

型番 部品名 材料
(1) ブラケット ABS樹脂 ライトグレー
(2) 本体 ポリアセタール(POM) グレー
(3) バンパー ポリウレタン(PUR) レッド
品番 反力N 反力kgf 質量
GDSR144-R 20N 2kgf 24g

注意・禁止事項

  • ※ 本製品を使用した際、バネの作用で引き出しがとび出るのを防止するため、ラッチを併用してください。
  • ※ オイルダンパーです。故障などによるオイル漏れにご注意ください。
  • ※ 使用前に必ず試作検証を行ってください。
  • ※ 寸法図の※印付寸法が、30mm未満にならないようご注意ください。
  • ※ 本製品は右仕様です。ダンパーに対して真っ直ぐに当たる様に、必ずスライドレールと併用してご使用ください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDSR144-R

10

1個

1,897( 2,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドレールと併用して、引き出しが閉まる時の衝撃をやわらげるダンパーです。
・スライドレールに後付が可能です。

カタログ

 

GDSR144-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引き出し用ダンパー GDSR144-Rの型番GDSR144-Rのページです。
型番GDSR144-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引き出し用ダンパー GDSR144-R

引き出し用ダンパー GDSR144-R

    FKシリーズ(M20〜M25)

    FKシリーズ(M20〜M25)

      FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

      FEDシリーズ(非常停止用途限定品)

        FWシリーズ(M12〜M25)

        FWシリーズ(M12〜M25)

          FVシリーズ ショートストロークタイプ

          FVシリーズ ショートストロークタイプ

            固定型 大型シリーズ

            固定型 大型シリーズ

              FPD-1070/1060/1050/1030シリーズ

              FPD-1070/1060/1050/1030シリーズ

                油圧スタビライザー

                油圧スタビライザー

                  FPD-1012シリーズ

                  FPD-1012シリーズ

                    FKシリーズ(M27〜M36)

                    FKシリーズ(M27〜M36)

                      固定タイプショックアブソーバACシリーズ

                      固定タイプショックアブソーバACシリーズ

                        FKシリーズ(M4〜M16)

                        FKシリーズ(M4〜M16)

                          ショックアブソーバ 自己補正形 キャップあり [SCKC]

                          ショックアブソーバ 自己補正形 キャップあり [SCKC]

                            メーカー スガツネ工業 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス エニダイン 不二ラテックス CHELIC(チェリック) 不二ラテックス 不二ラテックス NINGBO CCTSA 不二ラテックス CHELIC(チェリック)
                            通常価格 1,897円 4,789円 1,997円 6,997円 4,997円 32,247円 678円 14,387円 338円 6,497円 1,406円 2,989円 4,563円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式 調整式 固定式 固定式 固定式 固定式 固定式
                            ねじの規格 なし メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ なし なし なし メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            ストローク(mm) 33 - 10 - 8 - - - - - - - -
                            材質 樹脂 スチール アルミニウム スチール スチール スチール 樹脂 スチール 樹脂 スチール スチール - スチール
                            反力(N) 20 - 41.2 - - - - - 3 - - - -

                            引き出し用ダンパー GDSR144-Rのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            どんつきにマグネットを装着しスライド端面をぶつける機構のダンパーとして利用しています。性能面には、満足していますが、取り付けネジ穴が片側にしかないのが残念です。モーメントによりズレが生じるためその点を解消出来るように両側で取り付けが出来るバリエーションなどあると、うれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました