(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IDS-26-A1.5
中荷重ベアリング スチールインサート仕様 外周フラットタイプ IDS ベアリング IDS

中荷重ベアリング スチールインサート仕様 外周フラットタイプ IDS IDS-26-A1.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
221円
税込単価
243円

【特長】・ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです...

詳細情報を確認する

IDS-26-A1.5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

軸かしめ仕様 寸法図

軸かしめ仕様 寸法図

ねじ軸仕様 寸法図

ねじ軸仕様 寸法図

内軸穴仕様 寸法図

内軸穴仕様 寸法図

製品仕様

使用条件

  • 使用温度範囲:0℃~+40℃
  • 回転数速度:300r.p.m

製品仕様

No.部品名材料仕上/色
(1)外輪ポリアセタール(POM)ナチュラル
(2)鉄外輪光沢クロメート処理(三価)
(3)内輪光沢クロメート処理(三価)
(4)光沢クロメート処理(三価)
(5)ボール-

製品仕様

No.部品名材料仕上/色
(1)外輪ポリアセタール(POM)ナチュラル
(2)鉄外輪光沢クロメート処理(三価)
(3)内輪光沢クロメート処理(三価)
(4)光沢クロメート処理(三価)
(5)ボール-

製品仕様

No.部品名材料仕上/色
(1)外輪ポリアセタール(POM)ナチュラル
(2)鉄外輪光沢クロメート処理(三価)
(3)内輪光沢クロメート処理(三価)
(4)ボール-

規格表

製品仕様

型番DEdWC許容荷重/300r.p.m質量
IDS-22-A2.5229572.5392N40kgf13.2g
IDS-26-A1.52611681.5588N60kgf18.1g

製品仕様

型番DWC許容荷重/300r.p.m質量
IDS-22-B1.5-112271.5392N40kgf14.5g
IDS-26-B2-112682588N60kgf20.0g

製品仕様

型番DWW1許容荷重/300r.p.m質量
IDS-26-H6.35W0.82689.6294N30kgf19.5g
IDS-35-H6.35W0.263599.52294N30kgf25.2g

型番リスト

型番
取付種類
外径(φ)
幅(mm)
ネジの呼び M(mm)
内径(φ)
シャフト径(φ)
許容荷重範囲(N)
許容荷重(N)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IDS-26-A1.5

軸かしめ
26
8
-
-
6
500.1~1050.0
588
210-140-218
10

1個

221( 243円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。
【用途】
・輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)に適用。
・産業機械(各種省力機械、各種自動機)に適用。
・医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)に適用。
・電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)に適用。
・建築(戸車、雨戸、シャッター)に適用。
・事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)に適用。
・家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)に適用。

カタログ

 

IDS-26-A1.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重ベアリング スチールインサート仕様 外周フラットタイプ IDSの型番IDS-26-A1.5のページです。
型番IDS-26-A1.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中荷重ベアリング スチールインサート仕様 外周フラットタイプ IDS

中荷重ベアリング スチールインサート仕様 外周フラットタイプ IDS

    プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様

    プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様

      プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ

      プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ

        プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5

        プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5

          防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型

          防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型

            非磁性体ステンレスベアリング 外周フラットタイプ FSUS309/S3.5

            非磁性体ステンレスベアリング 外周フラットタイプ FSUS309/S3.5

              キャリアローラー用ベアリング“ニューベアー"(スチール)

              キャリアローラー用ベアリング“ニューベアー"(スチール)

                エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付

                エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付

                  エンプラベアリング Rタイプ おねじ付

                  エンプラベアリング Rタイプ おねじ付

                    ウレタンベアリング VBU/VBJ

                    ウレタンベアリング VBU/VBJ

                      中荷重防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ KSUS型

                      中荷重防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ KSUS型

                        樹脂付きベアリング ID(POMタイヤ 金属インサート)

                        樹脂付きベアリング ID(POMタイヤ 金属インサート)

                          キャリアローラー用ベアリング(ステンレス)

                          キャリアローラー用ベアリング(ステンレス)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 CCVI ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック スガツネ工業 TOK CCVI
                            通常価格 212円 107円 198円 147円 467円 1,797円 312円 930円 930円 2,297円 808円 216円 1,141円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            ベアリング材質 スチール スチール スチール スチール ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) SUJ2 - - スチール ステンレス鋼(SUS304) 炭素鋼 SUJ2
                            外輪タイプ・種類 外周フラット 外周フラット 外周フラット 外周フラット 外周フラット 外周フラット フラット フラットタイプ Rタイプ フラット 外周フラット フラット フラット
                            外輪材質 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ステンレス鋼 ポリプロピレン導電樹脂 - - ウレタン ポリアセタール アセタール樹脂 ポリプロピレン導電樹脂
                            特長 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 標準 耐熱性 / 防塵性 / 耐腐蝕性 標準 / 耐荷重性 / 耐久性 標準(軽荷重用) 標準(軽荷重用) 標準 標準 / 耐腐蝕性 標準 / 耐荷重性 標準 / 耐荷重性 / 耐久性
                            使用温度範囲(℃) 0::40 0::40 0::40 0::40 0::60 -40::110 - - - - 0::60 0::40 -

                            中荷重ベアリング スチールインサート仕様 外周フラットタイプ IDSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IDS-22-A2.5
                            IDS-22-B1.5-11
                            IDS-26-B2-11
                            IDS-26-H6.35W0.8
                            IDS-35-H6.35W0.26
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付種類 外径
                            (φ)

                            (mm)
                            ネジの呼び M
                            (mm)
                            内径
                            (φ)
                            シャフト径
                            (φ)
                            許容荷重範囲
                            (N)
                            許容荷重
                            (N)
                            注文コード

                            212円

                            ( 233円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10軸かしめ227--5300.1~500.0392210-140-216

                            218円

                            ( 240円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ねじ軸2276--300.1~500.0392210-140-217

                            238円

                            ( 262円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ねじ軸2686--500.1~1050.0588210-140-219

                            225円

                            ( 248円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10穴軸268-6.35-200.1~300.0294210-140-220

                            338円

                            ( 372円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10穴軸359-6.35-200.1~300.0294210-140-221

                            搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました