(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DR-22-AH2.5-3.65
プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 ベアリング DR-22

プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5-3.65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
114円
税込単価
125円

外周フラットタイプのプラスチックベアリングです。【特長】・ベアリングの材料とし...

詳細情報を確認する

DR-22-AH2.5-3.65 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

特長

  • ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用。
  • 耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られる。
  • 耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れている。
  • 射出成形加工で製作するため低価格。

用途

  • 事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、タイプライター、複写機、製図器)
  • 輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)
  • 電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)
  • 産業機械(各種省力機械、各種自動機)
  • 建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • 医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)
  • 家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車、編物機械)

使用条件

  • 荷重と回転数の限界:392N×1,000r.p.m.
  • 摩擦係数:0.005(ローラーの場合0.06)
  • 使用温度範囲:0~40℃
  • クリアランス:ラジアルクリアランス0.1~0.3mm

外形図と部品構成例

プラスチックベアリングの外形図

プラスチックベアリングの外形図

型番部品名材料
(1)外輪ポリアセタール(POM)
(2)内輪
(3)ボール
(4)リテーナー ポリプロピレン(PP)
(5)
-潤滑油グリース

プラスチックベアリング 外周フラットタイプ(軸かしめ仕様)DR-22-AH/DR-26-AHの仕様

DR-22-AH/DR-26-AHの外観

DR-22-AH/DR-26-AHの外観

DR-22-AH/DR-26-AHの外形図

DR-22-AH/DR-26-AHの外形図

品番D(d×θ)CLB許容荷重/300r.p.m質量
DR-22-AH(1)3.5-801922-03.510196N20kgf8.2g
DR-26-AH26-03.510196N20kgf9.5g
DR-22-AH2.5-3.65222.5×100°2.53.659.5196N20kgf9.4g

型番リスト

型番
外径(φ)
シャフト長さ(mm)
段差寸法(mm)
段差有無
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DR-22-AH2.5-3.65

22
-
2.5
あり
210-140-133
10

1個

114( 125円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外周フラットタイプのプラスチックベアリングです。
【特長】
・ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。
・耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。
・射出成形加工で製作するため低価格です。
【用途】
・事務用機器、輸送用機械、電気機器、産業機械、建築、医療理化学機器、家庭用、レジャー機器に適用。
・金属が適さない環境向き。

カタログ

 

DR-22-AH2.5-3.65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様の型番DR-22-AH2.5-3.65のページです。
型番DR-22-AH2.5-3.65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様

プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様

    プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5

    プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 DR-22-AH2.5

      樹脂付きベアリング DR-S(ステンレス仕様)

      樹脂付きベアリング DR-S(ステンレス仕様)

        プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ

        プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ

          樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング)

          樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング)

            防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型

            防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型

              樹脂付きベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)

              樹脂付きベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)

                ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(重荷重用)

                ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(重荷重用)

                  樹脂ローラー DL(カシメ軸付きローラー・ネジ軸付きローラー)

                  樹脂ローラー DL(カシメ軸付きローラー・ネジ軸付きローラー)

                    ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(軽荷重用)

                    ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(軽荷重用)

                      樹脂付きベアリング ID(POMタイヤ 金属インサート)

                      樹脂付きベアリング ID(POMタイヤ 金属インサート)

                        樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ)

                        樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ)

                          樹脂付きベアリング DR-H(標準タイプ)

                          樹脂付きベアリング DR-H(標準タイプ)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 TOK スガツネ工業 TOK スガツネ工業 TOK ミスミ TOK ミスミ TOK TOK TOK
                            通常価格 107円 147円 512円 198円 354円 467円 75円 800円 52円 640円 216円 200円 61円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ベアリング材質 スチール スチール ステンレス スチール 炭素鋼 ステンレス鋼(SUS303) 炭素鋼 ベアリング鋼 炭素鋼 ベアリング鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼
                            外輪タイプ・種類 外周フラット 外周フラット フラット 外周フラット フラット 外周フラット フラット フラットタイプ フラット フラットタイプ フラット 片側フランジ フラット
                            外輪材質 ポリアセタール ポリアセタール アセタール樹脂 ポリアセタール アセタール樹脂 ポリアセタール アセタール樹脂 熱硬化性エーテル系ウレタン アセタール樹脂 熱可遡性エーテル系ウレタン アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂
                            取付種類 軸かしめ 軸かしめ - 軸かしめ - - - - - - - - -
                            特長 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 標準 / 耐腐食性 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 標準 / 耐荷重性 / 耐久性 / 防塵性 標準 - 重荷重用 標準 標準(軽荷重用) 標準 / 耐荷重性 標準 標準

                            プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DR-22-AH(1)3.5-8019
                            DR-26-AH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径
                            (φ)
                            シャフト長さ
                            (mm)
                            段差寸法
                            (mm)
                            段差有無 注文コード

                            107円

                            ( 118円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1022--なし210-140-107

                            107円

                            ( 118円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10268-なし210-140-108

                            搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました