(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ターンテーブル HF型

ターンテーブル HF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
5,297円 ~ 8,897円
税込価格
5,827円 ~ 9,787円

一般的なターンテーブルです。【特長】・トッププレートの取付穴に、天板などの板材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ターンテーブル HF型:関連画像

寸法図(本図はHF23SPストッパー付を示す)

ターンテーブル HF型:関連画像

HF23SPのストッパー部分

  • ※ ストッパーは取り外し可能。

製品仕様

ターンテーブル HF型:関連画像

掘込形状

No.部品名材料仕上/色
(1)トッププレートアルミニウム合金下表参照
(2)スチールボール-
(3)ベースプレートアルミニウム合金下表参照
(4)脚ゴム合成ゴムホワイト

規格表

型番ストッパーの有無プレート仕上/色D1D2PHhd取付穴
(ヶ)
耐荷重
N
耐荷重
kgf
質量
g
HF23SPストッパー付バレル研磨2301661761615φ4.8穴439240370
HF30ストッパーなし327265275.5658860550
HF454413803922216.5φ4.8穴、φ10皿9801001,600
HF60焼付塗装/シルバー6005205382418.5φ4.8穴、φ12皿41,9602003,200

使用例

ターンテーブル HF型:関連画像
ターンテーブル HF型:関連画像

型番リスト

型番
直径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
230

1個

5,297( 5,827円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

327

1個

8,897( 9,787円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的なターンテーブルです。
【特長】
・トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。
・脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。
【用途】
・作業台に適用。
・テレビモニターなどの回転台に適用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターンテーブル HF型

ターンテーブル HF型

    NW/KF規格 アウターリング付きセンターリング

    NW/KF規格 アウターリング付きセンターリング

      食品用ホース

      食品用ホース

        ジェルパッキン丸ひも

        ジェルパッキン丸ひも

          ロックタイト Oーリングキットゴムコード 1m

          ロックタイト Oーリングキットゴムコード 1m

            メーカー スガツネ工業 コスモ・テック エスコ ミスミ ヘンケル
            通常価格 5,297円 6,778円 12,900円 1,030円 1,797円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  

            ターンテーブル HF型のレビュー

            評価 4.1 平均満足度:4.1 7件のレビュー
            重量物のバリ取り
            評価 4.0満足度:4.02018/05/07
            SUS材の重量のある部品のバリ取り用に購入。自作アクリル板を取付ける時の穴位置に苦労しましたが、低価格で肉体的な負担が軽減され重宝しております。

            もっと読む 閉じる

            2が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            コンピューター関係の入力装置に使用
            評価 4.0満足度:4.02019/03/27
            中口径、大口径のベアリングで探していましたが、かなり高価なのでその代わりに購入しました。操作系の回転に使用しています。安くて性能は本当のベアリングほどではないものの今回使いたい性能は満たしています。耐久性においても支障はなさそうです。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            作業台
            評価 5.0満足度:5.02023/04/28
            ターンテーブルなど社内で自作していましたが、
            ミスミであったので試してみました。
            とても使い勝手よく。
            とうとうミスミもこういった物を扱うようになったのか!

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            治具部品
            評価 4.0満足度:4.02022/06/02
            検査台の回転部に使用。
            比較的安価。
            納期が早くて助かります。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            部品置きに使用
            評価 4.0満足度:4.02019/03/27
            何種類か試しましたが、他のメーカーの商品はターンがスムーズではなくいまいちでしたので、ミスミのサイトでターンテーブルで調べて、こちらのスガツネ工業の商品を購入しました。回転がスムーズで、重いものやバランスが悪いものを乗せても回るところが良いと思いました。オプションで切り板みたいなものがあると良いと思います。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 使用上の注意などはありますか?
            A
            耐荷重以下でご使用ください。詳細は、技術サポート窓口にお問い合わせください。

            ターンテーブルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました