(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MR7-70
ミニレールシリーズ 非磁性体 スライドガイド MR

ミニレールシリーズ 非磁性体 MR7-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,720円
税込単価
21,692円

コンパクト設計の小型ガイドレールです。【特長】・ボールベアリングのリニアスライ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

MR7-70 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ミニレールシリーズ 非磁性体 外形図

注)レールの切断面はコーティングされていません。

製品仕様

タイプ材 料仕 上キャリッジ内部のコーティング
キャリッジレール
MR(高精度)アルミニウム合金アルマイト/ライトブラウンセラミックコーティング/ブラウンフレロンゴールド®
MRC(中精度)
サイズABB1CDEFGHH1H2IJKMNPL(最大長さ)
7786.21724M28124.22.42.36.21.73.52.55153000
99107.32030M313154.52.638.02.44.57.520
1212138.02734152063.53.510.74.663.51025
1515169.3324220254.514.16.37.51540
20202513.54662M438389.568.521.211.2104.02060

使用例

ミニレールシリーズ 非磁性体 各種試験装置

各種試験装置

ミニレールシリーズ 非磁性体 電子メディア管理機器

電子メディア管理機器

ミニレールシリーズ 非磁性体 ATM装置

ATM装置

ミニレールシリーズ 非磁性体 MRI、レントゲン機器

MRI、レントゲン機器

注意・禁止事項

  • レールとキャリッジは組み合わせた状態でクリアランスを調整しています。他のレール、キャリッジに組み替えることはできません。

型番リスト

型番
レール幅 W(mm)
組付高さ H(mm)
定格荷重の目安(範囲選択)(N)
定格荷重の目安(N)
長さ(mm)
サイズ
精度
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR7-70

7
8
100.1~500
445
70
7
高精度
10

1個

19,720( 21,692円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト設計の小型ガイドレールです。
【特長】
・ボールベアリングのリニアスライドレールに比べ、キャリッジとレールの単純な構造でトラブルが起きにくく、振動や衝撃にも強い構造です。
・キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。
・コンパクト設計のため、さまざまな場所にお使いいただけます。
・まだ、ボールベアリングタイプよりも微少なストローク運動に優れています。
・汎用性が高いサイズ展開になっていますので、様々な場所で使用できます。
・レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理されており、非常に高い防錆力です。
・MRタイプとMRCタイプを組み合わせて使用することもできます。
・アルミ合金製のレールはリサイクルが可能です。
・非磁性体です。
【用途】
・医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器などに適用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

MR7-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニレールシリーズ 非磁性体の型番MR7-70のページです。
型番MR7-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニレールシリーズ 非磁性体

ミニレールシリーズ 非磁性体

    リニアレール 重荷重タイプ

    リニアレール 重荷重タイプ

      リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ/4穴固定タイプ

      リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ/4穴固定タイプ

        リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ/2穴固定タイプ

        リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ/2穴固定タイプ

          リニアレール ステンレス製・ベアリングタイプ

          リニアレール ステンレス製・ベアリングタイプ

            リニアレール 標準タイプ

            リニアレール 標準タイプ

              リニアレール エコノミータイプ

              リニアレール エコノミータイプ

                アルミローラスライドレール (ARR36)

                アルミローラスライドレール (ARR36)

                  ローラースライドレール

                  ローラースライドレール

                    リニアレールスライダー エコノミータイプ

                    リニアレールスライダー エコノミータイプ

                      高精度リニアレール ステンレス製・ベアリング 予圧タイプ

                      高精度リニアレール ステンレス製・ベアリング 予圧タイプ

                        油圧スタビライザー

                        油圧スタビライザー

                          タイカブラック 耐火パネルボックス

                          タイカブラック 耐火パネルボックス

                            メーカー スガツネ工業 Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) ミスミ ミスミ ミスミ Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) イマオコーポレーション ミスミ Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) ミスミ CHELIC(チェリック) 未来工業
                            通常価格 19,720円 - - - - - - 3,298円 - 4,912円 2,764円 14,387円 1,629円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   3日目   3日目   3日目   8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目  
                            種類 ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ - ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ - -
                            セット品/単品 セット品 セット品 - - - セット品 セット品 - - ブロック単品 セット品 - -
                            材質 アルミ合金 A6005·S55C アルミ アルミ合金 SUS304 A6005·S55C A6005·S55C - - A6005 SUS430 - -

                            ミニレールシリーズ 非磁性体のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            試験設備に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/09
                            試験設備摺動部位に使用しています。デバイス自体が小型であることと試験環境が非磁性をマスト条件としていることから、当社利用にうってつけの商品でした。微少なストローク運動に対応してくれるなど性能にも満足しており、リピートで継続利用しているありがたい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            レールは以下のそれぞれの値以内で使用してください。尚、値は目安ですので、ご使用の際には現物でご確認ください。
                            ・最大P(面圧)値2109N/cm(2)
                            ・最大V(速度)値91.44m/min
                            ・最大PV(面圧・速度)値4300N/cm(2)・m/min

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MR12-270
                            MR12-320
                            MR12-370
                            MR7-85
                            MR9-115
                            MR9-155
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?レール幅 W
                            (mm)
                            組付高さ H
                            (mm)
                            定格荷重の目安(範囲選択)
                            (N)
                            定格荷重の目安
                            (N)
                            長さ
                            (mm)
                            サイズ 精度

                            39,000円

                            ( 42,900円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1012131000.1~133427012高精度

                            41,715円

                            ( 45,887円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1012131000.1~133432012高精度

                            35,870円

                            ( 39,457円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012131000.1~133437012高精度

                            25,559円

                            ( 28,115円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1078100.1~500445857高精度

                            21,675円

                            ( 23,843円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10910500.1~10006671159高精度

                            30,526円

                            ( 33,579円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10910500.1~10006671559高精度

                            リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました