(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSSL-800-100
ステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール TSSL スライドガイド TSSL

ステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール TSSL TSSL-800-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,178円
税込単価
14,496円

ステンレス鋼製で耐食性に優れる多目的スライドレール。【特長】・インナレールとア...

詳細情報を確認する

TSSL-800-100 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス鋼製 リニア型多目的スライドレール TSSLの仕様

ステンレス鋼製 リニア型多目的スライドレール TSSL イメージ

ステンレス鋼製 リニア型多目的スライドレール TSSL イメージ

ステンレス鋼製 リニア型多目的スライドレール TSSLの寸法例

(単位:mm)

ステンレス鋼製 リニア型多目的スライドレール TSSLの寸法図

ステンレス鋼製 リニア型多目的スライドレール TSSLの寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)アウターレールステンレス鋼(SUS304)素地
(2)インナーレールステンレス鋼(SUS304)素地
(3)リテーナーステンレス鋼(SUS304)素地
(4)エンドストッパーポリアミド(PA)ブラック
(5)スチールボール炭素鋼球-
(6)スチールボール炭素鋼球-

(単位:mm)

品番レール長さ移動距離取付穴数N
TSSL-300-1003001766
TSSL-400-1004002768
TSSL-500-10050037610
TSSL-600-10060047612
TSSL-800-10080067616
TSSL-1000-100 100087620

注意・禁止事項

  • ※ 動きは使用環境に影響されます。現品でご確認ください。
  • ※ 垂直方向での移動には使用しないでください。

型番リスト

型番
長さ(mm)
移動距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSSL-800-100

800
676

1個

13,178( 14,496円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製で耐食性に優れる多目的スライドレール。
【特長】
・インナレールとアウターレールを3ヶ所のスチールボールで支持しているため、滑らかに動く。
・インナレールが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、非常に正確な往復運動が得られる。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

カタログ

 

TSSL-800-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール TSSLの型番TSSL-800-100のページです。
型番TSSL-800-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール TSSL

ステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール TSSL

    リニアレール ステンレス製・リテーナータイプ

    リニアレール ステンレス製・リテーナータイプ

      スライドパック FBW2560XR形

      スライドパック FBW2560XR形

        スライドパック FBW50110XR形

        スライドパック FBW50110XR形

          スライドパック FBW3590XR形

          スライドパック FBW3590XR形

            金属コンベア用ローラ

            金属コンベア用ローラ

              エンプラベアリング Rタイプ

              エンプラベアリング Rタイプ

                エンプラベアリング フラットタイプ

                エンプラベアリング フラットタイプ

                  アンチバックユニット 板金タイプ

                  アンチバックユニット 板金タイプ

                    コンベア用ミニローラ

                    コンベア用ミニローラ

                      ウレタンコンベア用ローラ

                      ウレタンコンベア用ローラ

                        平ベルトコンベヤ モータマウント位置選択タイプ ヘッド駆動2溝フレームφ30

                        平ベルトコンベヤ モータマウント位置選択タイプ ヘッド駆動2溝フレームφ30

                          コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ

                          コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ

                            メーカー スガツネ工業 ミスミ THK THK THK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 8,831円 1,878円 203円 189円 117円 - 830円 760円 1,390円 510円 - - 1,210円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   5日目   14日目~   3日目   当日出荷可能
                            種類 リテーナタイプ リテーナタイプ リテーナタイプ リテーナタイプ リテーナタイプ - - - - - - - -
                            セット品/単品 レール単品 セット品 - - - - - - - - - - -
                            材質 ステンレス SUS304 ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - - - -
                            レール幅 W(mm) 35.5 - - - - - - - - - - - -
                            組付高さ H(mm) 12.5 11.05 - - - - - - - - - - -

                            ステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール TSSLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSSL-1000-100
                            TSSL-300-100
                            TSSL-400-100
                            TSSL-500-100
                            TSSL-600-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)
                            移動距離
                            (mm)

                            14,255円

                            ( 15,681円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1000876

                            8,831円

                            ( 9,714円 )
                            1個 -

                            4日目

                            300176

                            9,481円

                            ( 10,429円 )
                            1個 -

                            4日目

                            400276

                            10,675円

                            ( 11,743円 )
                            1個 -

                            4日目

                            500376

                            11,974円

                            ( 13,171円 )
                            1個 -

                            4日目

                            600476

                            リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました