(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

隠し蝶番 イノックス66 INO-66N

隠し蝶番 イノックス66 INO-66N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,125円 2,025円
税込単価
2,338円 2,228円

正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。【特長】・蝶番が外側から見えません...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

隠し丁番 イノックス66の仕様

隠し丁番 イノックス66 INO-66N:関連画像

隠し丁番 イノックス66 イメージ

隠し丁番 イノックス66の寸法

 

(単位:mm)

 

隠し丁番 イノックス66 INO-66N:関連画像

隠し丁番 イノックス66 取付例

隠し丁番 イノックス66 INO-66N:関連画像

隠し丁番 イノックス66 寸法図/取付穴寸法

型番 部品名 材料 仕上
(1) 本体 ポリアミド(PA) -
(2) 正面プレート ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上
(3) アーム -

 

(単位:mm)

 

品番 旧品番 扉幅 扉高さ 扉質量kg/2ヶ 扉質量kg/3ヶ 開き角度 質量g
INO-66N INO-66 800以下 2100以下 30以下 50以下 180° 100

注意・禁止事項

  • ※ 3個使用する場合は、真ん中の蝶番は1番上の蝶番より200mm下の位置に取り付けてください。
  • ※ ※扉の端までの寸法を4mm以下にしてください。

この商品の推奨ねじ

  • 十字穴付皿木ねじ呼び5.8

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

INO-66

1個

2,125円

2,025

( 2,228円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。
【特長】
・蝶番が外側から見えません。
【用途】
・室内扉・フォールディングドア、窓・ビルトイン家具の扉などに適用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

INO-66で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

隠し蝶番 イノックス66 INO-66Nの型番INO-66のページです。
型番INO-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

隠し蝶番 イノックス66 INO-66N

隠し蝶番 イノックス66 INO-66N

    ステンレス鋼製ルーター用隠し蝶番 RK-50

    ステンレス鋼製ルーター用隠し蝶番 RK-50

      マウンティングプレート 100-06AW

      マウンティングプレート 100-06AW

        重量用隠し蝶番 RS型

        重量用隠し蝶番 RS型

          ステンレスL型裏蝶番5型 B-1549

          ステンレスL型裏蝶番5型 B-1549

            三次元調整機能付隠し丁番 DX300

            三次元調整機能付隠し丁番 DX300

              RS型 重量用 カクシ蝶番

              RS型 重量用 カクシ蝶番

                抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

                抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

                  ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534

                  ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534

                    ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1526

                    ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1526

                      四軸蝶番内扉タイプ(B-1404・ステンレス製)

                      四軸蝶番内扉タイプ(B-1404・ステンレス製)

                        ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1113

                        ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1113

                          メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                          通常価格 2,125円 2,397円 468円 10,115円 674円 63,540円 8,251円 5,757円 511円 1,039円 1,656円 1,337円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 隠し蝶番 隠し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番・裏蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                          付加機能 なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                          本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304)
                          長さ(mm) 84.5 50 42 - 80 270 - 80 - 80 42 82
                          幅(mm) 63.5 - 23 - 20 - - 29 17 22 - 28

                          隠し蝶番 イノックス66 INO-66Nのレビュー

                          評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                          木製の引き戸の雨戸を開き戸に
                          評価 3.0満足度:3.02017/06/18
                          見えがかりはステンで質感も良かったんですが、埋め込み部がプラで強度的にも見た目的にも少し貧弱かと。。。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました