(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LH-45A
長蝶番 LH型 ナガチョウバンLH

長蝶番 LH型 LH-45A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
748円
税込単価
823円

【特長】・扉の開閉には欠かせない。・必要な長さにカットして使用できます。・カッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

LH-45A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

長蝶番 LH型 外形図

規格表

長蝶番 LH型 規格表

型番リスト

型番
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH-45A

450
10

1個

748( 823円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の開閉には欠かせない。
・必要な長さにカットして使用できます。
・カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。
・特殊寸法・穴加工品も対応可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

LH-45Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長蝶番 LH型の型番LH-45Aのページです。
型番LH-45Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長蝶番 LH型

長蝶番 LH型

    リーフヒンジ FB-820

    リーフヒンジ FB-820

      段違い蝶番

      段違い蝶番

        ステンレス埋込み用蝶番 B-1856

        ステンレス埋込み用蝶番 B-1856

          片袖型加工蝶番 B-545

          片袖型加工蝶番 B-545

            エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)

            エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)

              ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

              ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

                ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                  ステンレス片袖型加工蝶番 B-1545

                  ステンレス片袖型加工蝶番 B-1545

                    平蝶番 F-A型

                    平蝶番 F-A型

                      メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                      通常価格 701円 4,709円 336円 7,350円 358円 843円 3,826円 2,897円 1,065円 128円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 特殊蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                      付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                      本体材料 アルミニウム合金 SUS304 ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ポリアミド ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼板(SUS304)
                      幅(mm) 32 - - - 126 70 38 - 126 -
                      勝手違い 左右兼用 右用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      LH-100A
                      LH-30A
                      LH-35A
                      LH-60A
                      LH-75A
                      LH-85A
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?長さ
                      (mm)

                      1,740円

                      ( 1,914円 )
                      1個 -

                      4日目

                      101000

                      701円

                      ( 771円 )
                      1個 -

                      4日目

                      10300

                      809円

                      ( 890円 )
                      1個 -

                      4日目

                      10350

                      1,218円

                      ( 1,340円 )
                      1個 -

                      4日目

                      10600

                      1,343円

                      ( 1,477円 )
                      1個 -

                      4日目

                      10750

                      1,439円

                      ( 1,583円 )
                      1個 -

                      4日目

                      10850

                      蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました