(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量用隠し蝶番 RS型

重量用隠し蝶番 RS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,115円 ~ 59,282円
税込価格
11,127円 ~ 65,210円

【特長】・リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 選定の目安(メーカーカタログのP.128)より扉サイズから蝶番個数を決めてください。
  • 扉への取付寸法Xを守ってください。
  • 使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
  • ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付 など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先 に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

扉を閉じた状態では蝶番は隠れて見えない

RS-212SSの外観
RS-212SSの外観
RS-216SSの外観
RS-216SSの外観
RS-216の外観
RS-216の外観
RS-216の外観
RS-216Eの外観

寸法図

RS/RS-SSの寸法図※ステンレス鋼製を示す

RS/RS-SS/RS-Eの寸法図※ステンレス鋼製を示す

RS/RS-SSの寸法図※ステンレス鋼製を示す

RS/RS-SS/RS-Eの寸法図※ステンレス鋼製を示す

扉への取付寸法Xを守ってください。

扉への取付寸法Xを守ってください。

二硫化モリブデン入り。ポリアミドを使用(亜鉛合金製のみ / リンク)

二硫化モリブデン入り。ポリアミドを使用(亜鉛合金製のみ/リンク)

ステンレス鋼製

No.部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼(SCS14)ヘアライン仕上
(2)アームステンレス鋼(SUS316)
品番LL1BB1HhtP1P2XCd扉厚開き角度付属ねじ質量g
RS-212SS95.352.451.619.127.49.19.576.232.54.81.2Φ5.6穴 Φ10皿29以上180°4.8×32382
RS-216SS117.565.969.125.437.213.811.99243.76.41.6Φ7穴Φ12.5皿35以上6.2×38863

亜鉛合金製

No.部品名材料仕上
(1)本体亜鉛合金光沢クロメート処理、電着塗装/ブラック(品番末尾E)
(2)アーム
-リンク二硫化モリブデン入りポリアミド-
品番仕上LL1BB1HhtP1P2XCd扉厚開き角度付属ねじ質量g
RS-212光沢クロメート処理95.352.451.619.127.49.19.576.232.54.81.2Φ5.6穴Φ10皿29以上180°4.8×32322
RS-216117.565.969.125.437.213.811.99243.76.41.6Φ7穴Φ12.5皿35以上6.2×38750
RS-212E電着塗装/ブラック95.352.451.619.127.49.19.576.232.54.81.2Φ5.6穴Φ10皿29以上4.8×32322
RS-216E117.565.969.125.437.213.811.99243.76.41.6Φ7穴Φ12.5皿35以上6.2×38750

型番リスト

型番
本体材料
長さ(mm)
幅(mm)
用途
本体仕上
扉厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[亜鉛合金] 亜鉛合金
95.3
51.6
標準
光沢クロメート処理
-
29以上
10

1個

10,115( 11,127円 )

4日目

[亜鉛合金] 亜鉛合金
95.3
51.6
標準
電着塗装
ブラック
29以上
-

1個

11,132( 12,245円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼(SCS14)
95.3
51.6
標準 / 耐食性
ヘアーライン
-
29以上
10

1個

39,735( 43,709円 )

4日目

[亜鉛合金] 亜鉛合金
117.5
69.1
標準
光沢クロメート処理
-
35以上
10

1個

15,267( 16,794円 )

4日目

[亜鉛合金] 亜鉛合金
117.5
69.1
標準
電着塗装
ブラック
35以上
-

1個

16,409( 18,050円 )

4日目

[ステンレス] ステンレス鋼(SCS14)
117.5
69.1
標準 / 耐食性
ヘアーライン
-
35以上
10

1個

59,282( 65,210円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)
・ステンレス鋼製と亜鉛合金製(光沢クロメート処理、電着塗装/ブラック仕上)があります
・付属品:十字穴付皿木ねじ
【用途】
・重量のある扉、大きな扉、または鋼製の扉などに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 選定の目安(メーカーカタログのP.128)より扉サイズから蝶番個数を決めてください。
  • 扉への取付寸法Xを守ってください。
  • 使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
  • ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付 など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先 に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量用隠し蝶番 RS型

重量用隠し蝶番 RS型

    RS型 重量用 カクシ蝶番

    RS型 重量用 カクシ蝶番

      裏蝶番 TS-243型

      裏蝶番 TS-243型

        抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

        抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

          三次元調整機能付隠し丁番 DX300

          三次元調整機能付隠し丁番 DX300

            隠し蝶番 イノックス66 INO-66N

            隠し蝶番 イノックス66 INO-66N

              ルーター用隠し蝶番 RS型

              ルーター用隠し蝶番 RS型

                マウンティングプレート 100-06AW

                マウンティングプレート 100-06AW

                  ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

                  ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

                    サーバーラックヒンジ B-142

                    サーバーラックヒンジ B-142

                      ルーター用隠し蝶番 R型

                      ルーター用隠し蝶番 R型

                        L型裏蝶番6型 B-556

                        L型裏蝶番6型 B-556

                          三次元調整機能付隠し丁番 DX40

                          三次元調整機能付隠し丁番 DX40

                            メーカー スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 10,115円 8,251円 1,297円 6,188円 63,540円 2,125円 2,234円 478円 10,653円 578円 1,897円 488円 24,300円
                            通常出荷日 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 隠し蝶番 隠し蝶番・裏蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 抜差し蝶番 隠し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ワンタッチ ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 ねじ止め
                            取付種類 皿穴 皿穴 皿穴 - 皿穴 皿穴 皿穴 丸穴 丸穴 丸穴 皿穴 - 皿穴
                            開き角度(deg) 180 - - 130 180 180 180 - - - 180 - 180

                            重量用隠し蝶番 RS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました