(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦型抜き差し蝶番 SKH型

縦型抜き差し蝶番 SKH型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
544円 ~ 4,297円
税込価格
598円 ~ 4,727円

縦型の抜き差し蝶番。【特長】・扉の開閉には欠かせない。・左右兼用で使用可能。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

縦型抜き差し蝶番 SKH型 外形図1

SKH-S

縦型抜き差し蝶番 SKH型 外形図2

SKH-CR

規格表

型 番主材料仕 上H1H2H3WPDd耐荷重
N/2ケ
耐荷重
kgf/2ケ
質量
g
SKH-35Sステンレス鋼
(SUS304)
光沢バレル研磨35628273M3用皿穴39412
SKH-51S5182.51140478830
SKH-60S609.5313485M4用皿穴1181250
SKH-80S8011.54.514.56862842995
SKH-35CR亜鉛合金クロムめっき35628273-29312

※ 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

型番
本体材料
長さ(mm)
幅(mm)
用途
本体仕上
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[亜鉛合金] 亜鉛合金
35
8
標準
クロームめっき
-

1個

544( 598円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
51
11
標準 / 耐食性
バレル研磨
10

1個

3,197( 3,517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
60
13
標準 / 耐食性
バレル研磨
10

1個

3,297( 3,627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
80
14.5
標準 / 耐食性
バレル研磨
10

1個

4,297( 4,727円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

縦型の抜き差し蝶番。
【特長】
・扉の開閉には欠かせない。
・左右兼用で使用可能。
【用途】
・制御盤、各種筐体。

(i)ご注意

  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦型抜き差し蝶番 SKH型

縦型抜き差し蝶番 SKH型

    ピン ロック ヒンジ(PLH581・582)

    ピン ロック ヒンジ(PLH581・582)

      組立式旗蝶番 B-61

      組立式旗蝶番 B-61

        ステンレス製重量用抜き差し蝶番

        ステンレス製重量用抜き差し蝶番

          万能蝶番 B-94

          万能蝶番 B-94

            ステンレス組立式旗蝶番 B-1061

            ステンレス組立式旗蝶番 B-1061

              ステンレス万能蝶番 B-1094

              ステンレス万能蝶番 B-1094

                LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

                LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

                  ステンレス製抜き差し蝶番

                  ステンレス製抜き差し蝶番

                    ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053

                    ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053

                      重量用抜き差し蝶番 HNH型

                      重量用抜き差し蝶番 HNH型

                        角型抜差蝶番(B-4・鉄製)

                        角型抜差蝶番(B-4・鉄製)

                          160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

                          160°開き抜き差し丁番 インセット扉用 スナップラインシリーズ 417-9008型

                            メーカー スガツネ工業 イマオコーポレーション タキゲン製造 トラスコ中山 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 トラスコ中山 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 544円 391円 664円 1,290円 286円 1,478円 919円 1,263円 759円 1,150円 1,388円 155円 6,054円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用型 - 左右兼用型 左右兼用型 左右兼用型 - - 左右兼用型 - - 左用
                            取付方法 ねじ止め その他 溶接 溶接タイプ ねじ止め 溶接 ねじ止め ねじ止め 木ねじ(別売) ねじ止め 溶接 溶接 ワンタッチ
                            取付種類 皿穴 - - - 丸穴 - 丸穴 丸穴 皿穴 丸穴 - - -

                            縦型抜き差し蝶番 SKH型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました