(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ

板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
603円
税込単価
663円

ワンタッチ脱着ができる板金扉用ヒンジです。【特長】・外側から見えないヒンジです...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

厚扉用面付ワンタッチスライド丁番_HT160THV2 イメージ

厚扉用面付ワンタッチスライド丁番_HT160THV2 イメージ

厚扉用面付ワンタッチスライド丁番_HT160THV20の寸法例

(単位:mm)

厚扉用面付ワンタッチスライド丁番_HT160THV2 外形図

厚扉用面付ワンタッチスライド丁番_HT160THV2 外形図

(単位:mm)

厚扉用面付ワンタッチスライド丁番_HT160THV2 取付仕様図

厚扉用面付ワンタッチスライド丁番_HT160THV2 取付仕様図

厚扉用面付ワンタッチスライド丁番_HT160THV2 軌跡図

厚扉用面付ワンタッチスライド丁番_HT160THV2 軌跡図

丁番本体

品番材料仕上/色
HT160THV2-G本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)、スペーサー/ポリアセタール(POM)本体・カップ/ニッケルめっき、スペーサー/ブラック

厚扉用面付ワンタッチスライド丁番_HT160TZ マウンティングプレート

品番材料仕上
HT160TZニッケルめっき

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT160TZ

1個

603( 663円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ脱着ができる板金扉用ヒンジです。
【特長】
・外側から見えないヒンジです。
・面付タイプで、扉を加工せずに使用できます。
・スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。
・大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
【用途】
・小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉などに適用。

カタログ

 

Loading...

HT160TZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZの型番HT160TZのページです。
型番HT160TZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ

板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ

    板金扉用ワンタッチスライドヒンジ HT160THV2

    板金扉用ワンタッチスライドヒンジ HT160THV2

      板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TMH

      板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TMH

        板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH

        板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH

          板金扉用スライドヒンジ HT160V2 取付座金付

          板金扉用スライドヒンジ HT160V2 取付座金付

            隠し蝶番 イノックス66 INO-66N

            隠し蝶番 イノックス66 INO-66N

              ルーター用隠し蝶番 R型

              ルーター用隠し蝶番 R型

                ステンレススライドヒンジ B-1864

                ステンレススライドヒンジ B-1864

                  スライドヒンジ B-864

                  スライドヒンジ B-864

                    ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

                    ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

                      コンシールド ヒンジ (CCH,CCS)

                      コンシールド ヒンジ (CCH,CCS)

                        ステンレス溶接万能蝶番 B-1551

                        ステンレス溶接万能蝶番 B-1551

                          三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型/V135LGR型/160型/190E型

                          三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型/V135LGR型/160型/190E型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 SOWA
                            通常価格 603円 998円 1,003円 888円 1,197円 2,125円 1,897円 4,723円 3,400円 10,653円 1,008円 542円 7,615円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 - 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 抜差し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番・裏蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) - ステンレス鋼板(SUS304) -
                            長さ(mm) 85 - 77.9 110 85 84.5 - 118 118 87 60 - -
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め その他 ねじ止め ねじ止め

                            板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました