(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
447円 ~ 1,483円
税込価格
492円 ~ 1,631円

ステンレス鋼製平蝶番です。【特長】・豊富なサイズを取り揃えております。【用途】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 外形図

製品仕様

材 料仕 上
ステンレス鋼(SUS304)研磨

規格表

【取付穴あり】

型 番HP1P2P3P4管 数耐荷重
N/2ヶ
耐荷重
kgf/2 ヶ
質量g
KHA-25C25613349513
KHA-30C3071659616
KHA-40C4082469721
KHA-50C50103088926
KHA-60C608222251081131
KHA-65C658.524241181234
KHA-75C759.528281371439
KHA-80C801030301471542
KHA-90C9035351671747
KHA-100C100112626261861952

※ 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

【取付穴なし】

型 番H管 数耐荷重
N/2ヶ
耐荷重
kgf/2 ヶ
質量
g
KHA-25CN25349513
KHA-30CN3059616
KHA-40CN4069721
KHA-50CN5088926
KHA-60CN6051081131
KHA-65CN651181234
KHA-75CN751371439
KHA-80CN801471542
KHA-90CN901671747
KHA-100CN1001861952

※ 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

型番
長さ(mm)
取付方法
取付種類
取付穴
扉質量(kg)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
ねじ止め
丸穴
あり
3以下/2ヶ
170-091-180
10

1個

447( 492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
溶接
-
なし
3以下/2ヶ
170-091-170
10

1個

876( 964円 )

4日目

30
ねじ止め
丸穴
あり
4以下/2ヶ
170-091-181
10

1個

653( 718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
ねじ止め
丸穴
あり
6以下/2ヶ
170-091-198
10

1個

720( 792円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
溶接
-
なし
6以下/2ヶ
170-091-190
10

1個

890( 979円 )

4日目

50
ねじ止め
丸穴
あり
7以下/2ヶ
170-091-199
10

1個

766( 843円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
ねじ止め
丸穴
あり
9以下/2ヶ
170-091-200
10

1個

872( 959円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
ねじ止め
丸穴
あり
10以下/2ヶ
170-091-201
10

1個

658( 724円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
ねじ止め
丸穴
あり
11以下/2ヶ
170-091-202
10

1個

864( 950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
ねじ止め
丸穴
あり
12以下/2ヶ
170-091-203
10

1個

816( 898円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
ねじ止め
丸穴
あり
15以下/2ヶ
170-091-205
10

1個

1,077( 1,185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
溶接
-
なし
15以下/2ヶ
170-091-197
10

1個

1,483( 1,631円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製平蝶番です。
【特長】
・豊富なサイズを取り揃えております。
【用途】
・扉の蝶番として最適。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

ステンレス鋼製平蝶番 KHA型

    ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

    ステンレス鋼製重量用平蝶番 LSF型

      ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

      ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

        LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型

        LAMP ステンレス鋼製平蝶番 LSA型・LSB型

          ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

          ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

            ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

            ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

              ステンレス製重量平型蝶番

              ステンレス製重量平型蝶番

                ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                  ステンレス鋼製蝶番_SR型

                  ステンレス鋼製蝶番_SR型

                    ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番 OLYA型

                    ステンレス鋼製折曲げ用横型平蝶番 OLYA型

                      ステンレス鋼製蝶番 28100

                      ステンレス鋼製蝶番 28100

                        ステンレス製平型蝶番 木ねじ取付タイプ

                        ステンレス製平型蝶番 木ねじ取付タイプ

                          ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

                          ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 スガツネ工業
                            通常価格 447円 3,738円 1,797円 438円 2,297円 3,826円 6,083円 2,897円 488円 1,836円 4,307円 783円 301円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス(SUS316) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼(SUS430)
                            幅(mm) 32 - 56 - - 38 - - 35 - 43 - -
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            ステンレス鋼製平蝶番 KHA型のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            とびら部の蝶番として使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/08
                            とびらの蝶番として普通に使用。
                            強度も強くちょうどよい。
                            欲しいとき、欲しい量だけ購入できるのが助かる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手作り工具箱
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/04
                            MDFでベンダーの工具箱を作った時に使用しました.箱と蓋のずれもなくきれいに収まりました.耐久性もあるようです.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の制御ボックスの扉に
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            できるだけ小型で安いもので探していましたのでこの商品を購入しました。他の商品はサイズ的にも大きく、溶接が多かったです。はじめから穴が開いているものも少なかったです。4点で止めたかったのでこちらに決めました。品質は値段相応で、取り付け時に穴が開いているので容易に取り付けできました。サイズ的にもちょうどよく、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            表面処理用の治具に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/26
                            お客様の方からステンレス鋼製でというご指定がありましたので、素材と大きさで選定しました。ネットで探したのですが、種類も類似品も多いため選定に時間がかかり、大変でした。取り付けは問題ありませんでした。品質などに関してもネットで見た通りの商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました