(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH

板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
888円
税込単価
977円

ワンタッチで脱着が可能な板金扉用ヒンジです。【特長】・本体の固定はマウンティン...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSの仕様

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TS イメージ

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TS イメージ

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSの寸法

(単位:mm)

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TS 外形図

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TS 外形図

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TS 取付図

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TS 取付図

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TS 軌跡図

ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TS 軌跡図

品番主材料仕上
H95TSHニッケルめっき

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H95TSH

1個

888( 977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチで脱着が可能な板金扉用ヒンジです。
【特長】
・本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。
・大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
・ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
【用途】
・小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉などに適用。

カタログ

 

H95TSHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSHの型番H95TSHのページです。
型番H95TSHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH

板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH

    板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TMH

    板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TMH

      板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ

      板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ

        板金扉用スライドヒンジ HT160V2 取付座金付

        板金扉用スライドヒンジ HT160V2 取付座金付

          スライドヒンジ B-864

          スライドヒンジ B-864

            ステンレススライドヒンジ B-1864

            ステンレススライドヒンジ B-1864

              LIN-X型 モノフラット リンクスヒンジ

              LIN-X型 モノフラット リンクスヒンジ

                ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

                ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

                  ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ

                  ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ

                    三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型/V135LGR型/160型/190E型

                    三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型/V135LGR型/160型/190E型

                      大型スライドヒンジ(B-863・鉄製)

                      大型スライドヒンジ(B-863・鉄製)

                        裏蝶番4型 B-539

                        裏蝶番4型 B-539

                          ステンレスフローティングヒンジ B-1564

                          ステンレスフローティングヒンジ B-1564

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 SOWA タキゲン製造 スガツネ工業 SOWA タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 888円 1,003円 624円 1,225円 3,400円 4,723円 19,721円 10,653円 600円 7,615円 3,302円 415円 12,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 裏蝶番・スライド蝶番 - 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番・裏蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番・裏蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ダンパー なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) - ステンレス鋼板(SUS304) - 一般構造用圧延鋼材 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304)
                            長さ(mm) 110 77.9 85 85 118 118 - 87 110 - - - 126
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 ねじ止め

                            板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました