(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TMH

板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TMH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,003円 ~ 1,097円
税込価格
1,103円 ~ 1,207円

【特長】・ワンタッチスライドヒンジH95TSHをさらに小型化し、スペースをより...

詳細情報を確認する

  • 本体材料:
  • 長さ(mm):
    77.9
  • 取付方法:
    ねじ止め
  • 取付種類:
    丸穴
  • 用途:
    標準
  • 本体仕上:
    ニッケルめっき

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

板金扉用ワンタッチスライド丁番 H95TMH:関連画像

※マウンティングプレート取付用ブラケット、カップ取付用ブラケットは別途ご用意ください。

製品仕様

板金扉用ワンタッチスライド丁番 H95TMH:関連画像

イメージ

丁番本体

型番主材料仕上
H95TMHニッケルめっき

マウンティングプレート

型番主材料仕上
H95TMZニッケルめっき

使用例

板金扉用ワンタッチスライド丁番 H95TMH:関連画像

取付図

本図はカット量5mm、扉厚30mm、側板厚15mm、13.6mmかぶせ仕様の取付位置

商品特長詳細

板金扉用ワンタッチスライド丁番 H95TMH:関連画像

軌跡図

(O.C.)はオープニングクリアランスを示す

型番リスト

型番
種類
付加機能
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
蝶番関連部品
-
丁番本体

1個

1,097( 1,207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[裏蝶番・スライド蝶番] 裏蝶番・スライド蝶番
なし(通常)
座金

1個

1,003( 1,103円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチスライドヒンジH95TSHをさらに小型化し、スペースをより有効に使える板金扉用ヒンジです。
・ワンタッチで脱着が可能です。
・外側から見えないヒンジです。
・本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。
・大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
【用途】
・小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉などに適用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TMH

板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TMH

    板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH

    板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH

      板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ

      板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ

        板金扉用スライドヒンジ HT160V2 取付座金付

        板金扉用スライドヒンジ HT160V2 取付座金付

          スライドヒンジ B-864

          スライドヒンジ B-864

            ステンレススライドヒンジ B-1864

            ステンレススライドヒンジ B-1864

              ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

              ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

                ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ

                ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ

                  プルスタイルヒンジ B-71

                  プルスタイルヒンジ B-71

                    隠し蝶番 イノックス66 INO-66N

                    隠し蝶番 イノックス66 INO-66N

                      ステンレス溶接万能蝶番 B-1551

                      ステンレス溶接万能蝶番 B-1551

                        ステンレスフローティングヒンジ B-1564

                        ステンレスフローティングヒンジ B-1564

                          コンシールド ヒンジ (CCH,CCS)

                          コンシールド ヒンジ (CCH,CCS)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション
                            通常価格 1,003円 888円 624円 1,225円 3,400円 4,723円 10,653円 600円 1,236円 2,125円 542円 12,600円 1,008円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材料 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) -
                            長さ(mm) 77.9 110 85 85 118 118 87 110 75 84.5 - 126 60
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め その他
                            取付種類 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 長穴 長穴 丸穴 丸穴 丸穴 皿穴 丸穴 丸穴 -
                            用途 標準 標準 標準 標準 標準 耐食性 耐食性 標準 標準 標準 / 耐食性 耐食性 耐食性 -

                            板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TMHのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            試作を経て量産品まで継続使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            当社では、全ての製品に対し試作品を得意先様にお試し頂き使用感、満足度等を鑑み量産体制をとるため、利用を決めた商品に対しては信頼を寄せています。この商品もそういった中の一つで、量産品にも継続利用しています。この商品に関しては、見栄えの良さ、装着の簡便さ、側面方向への干渉低減などの点で好評頂きました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました