(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチスライドヒンジ 230(85°開き)

ワンタッチスライドヒンジ 230(85°開き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
345円
税込単価
380円

【特長】・ワンタッチ取り付けが可能。外側から丁番が見えません。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワンタッチスライドヒンジ 230(85°開き) 外形図

230-26/19T85、または230-C26/19T85(キャッチ付)とマウンティングプレート 230-P4W-30T(別売)の組み合わせです。

規格表

型 番仕 様材 料仕 上質量g 
230-26/19T8519mmかぶせ・キャッチなしニッケル
めっき
67.6
230-C26/19T8519mmかぶせ・キャッチ付71.1

使用例

●取付加工図 板金扉用

ワンタッチスライドヒンジ 230(85°開き) 使用例

※1:深さ11mmの位置でカップ底面を受けられるよう設定ください。
※2:この取付穴には皿逃げ加工(面取り)をお願いします。(φ5.2皿)
※3:ナット溶接やバーリング加工等雌ねじ機能が必要です。

商品特長詳細

●軌跡図

ワンタッチスライドヒンジ 230(85°開き) 軌跡図

選定サポート情報

【 カット量(C) と かぶせ量(E) の関係】表-1

カット量(C)345
かぶせ量(E)(19mmかぶせ)171819

表-1は標準仕様(マウンティングプレート0mm厚使用)です。かぶせ量調節ねじを回したり、マウンティングプレート(5mm厚)を使用することで、かぶせ量を1~ 9mm少なくできます。

【オープニングクリアランス(O.C.)目地代】

扉開閉時に扉先端と扉吊元にオープニングクリアランスO.C.(A)と(B)が必要です。O.C.(A)、(B)は扉の厚みとカット量により変化します。扉の軌跡図および下表を十分考慮の上、キャビネットを設計してください。

【 扉吊元のO.C.(B) と扉厚(D)および カット量(C) の関係】表-2

扉厚(D)カット量(C)
345
151.00.90.9
161.21.21.1
171.51.51.4
181.81.81.7
192.22.12.0
202.62.52.4
21※3.02.92.8
22※3.43.33.2
-扉吊元のO.C.(B)

※ 20mmを超える場合は、軌跡図を参考にしてください。(扉にRおよびC面加工をすることで、O.C.(B)を小さくできます。)

【 扉先端のO.C.(A)と扉幅の関係】表-3

扉厚(D)扉先端のO.C.(A)
扉幅300扉幅400扉幅500扉幅600
200.100.070.060.04

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

230-C26/19T85

10

1個

345( 380円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ワンタッチ取り付けが可能。外側から丁番が見えません。

カタログ

 

Loading...

230-C26/19T85で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチスライドヒンジ 230(85°開き)の型番230-C26/19T85のページです。
型番230-C26/19T85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチスライドヒンジ 230(85°開き)

ワンタッチスライドヒンジ 230(85°開き)

    ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ

    ワンタッチスライド丁番 厚扉用_H95TSZ

      LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ

      LAMP スライド丁番 170 170°開き 9mmかぶせ

        LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせ

        LAMP スライド丁番 170 170°開き 19mmかぶせ

          ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1114

          ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1114

            LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ

            LAMP スライドヒンジ 厚扉用 H160 160°開き 23mmかぶせ

              LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

              LAMP スライド丁番 厚扉用 H160 160°開き 28mmかぶせ

                ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

                ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

                  ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1559

                  ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1559

                    抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

                    抜差裏丁番 かぶせ扉用 ワンタッチ取付 443-9101型

                      L曲げ裏蝶番 B-524

                      L曲げ裏蝶番 B-524

                        メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                        通常価格 345円 600円 1,658円 1,334円 1,287円 2,660円 2,660円 10,653円 924円 6,188円 520円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                        付加機能 ストッパー・クリック なし(通常) - - なし(通常) - - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                        本体材料 亜鉛合金 ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金 冷間圧延鋼板(SPCC)
                        長さ(mm) 64 110 - - - - - 87 75 80 100
                        取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 ワンタッチ 溶接

                        ワンタッチスライドヒンジ 230(85°開き)のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        ボックスに使用
                        評価 4.0満足度:4.02019/02/26
                        長年使用しているので、リピートで購入しました。何度も購入しているので、取り扱いも慣れていて取り付けが簡単にできるところがよいです。品質なども問題はなく、想定通りの使い方ができています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました