(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS-100
ルーター用隠し蝶番 RS型 ルーターヨウチョウバン

ルーター用隠し蝶番 RS型 RS-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,234円
税込単価
2,457円

蝶番が外側から見えないルーター用隠し蝶番です。【特長】・リンク部分に自己潤滑性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RS-100 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ルーター用隠し蝶番 RS型 外形図1

本図はステンレス鋼製を示します。

ルーター用隠し蝶番 RS型 外形図2

閉じた状態

ルーター用隠し蝶番 RS型 外形図3

二硫化モリブデン入りポリアミドを使用(亜鉛合金製のみ/リンク)
ただし、RS-101、RS-203、RS-101E、RS-203Eはリングが無い仕様です。

ルーター用隠し蝶番 RS型 外形図4

扉端までの寸法をXmm以下にしてください。

製品仕様

【ステンレス鋼製】

No.部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼(SCS14)ヘアライン仕上
(2)アームステンレス鋼(SUS316)

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

【亜鉛合金製】

No.部品名材料仕上
(1)本体亜鉛合金光沢クロメート処理(三価)、
電着塗装/ブラック
(2)アーム
-リンク二硫化モリブデン入りポリアミド-

規格表

【ステンレス鋼製】

型番LL1BB1P1P2Ht
RS-101SS42.822.226.69.533.317.111.55.5
RS-203SS44.419.034.512.731.721.818.24.7
RS-204SS60.331.747.66.3
RS-208SS69.834.143.315.953.927.423.07.1
型番dCX扉厚開き角度付属ねじ質量g
RS-101SSΦ3.5穴Φ6.3皿0.82.313以上180゜3.1×2036
RS-203SSΦ3.8穴Φ6.9皿3.119以上3.5×2559
RS-204SSΦ4.7穴Φ8皿1.63.8×32108
RS-208SSΦ4.9穴Φ8.4皿1.23.925以上4.1×32180

【亜鉛合金製】

型番仕上LL1BB1P1P2H
RS-100光沢クロメート
処理(三価)
25.49.526.29.515.916.711.9
RS-10142.822.226.633.317.111.5
RS-20344.419.034.512.731.721.818.2
RS-20460.331.747.6
RS-20869.834.143.315.953.927.423.0
RS-100E電着塗装/
ブラック
25.49.526.29.515.916.711.9
RS-101E42.822.226.633.317.111.5
RS-203E44.419.034.512.731.721.818.2
RS-204E60.331.747.6
RS-208E69.834.143.315.953.927.423.0
型番tdCX扉厚開き角度付属ねじ質量g
RS-1006.0Φ3.6穴Φ6.5皿0.82.4-180゜3.5×19181
RS-1015.5Φ3.5穴Φ6.3皿2.313以上3.1×2032
RS-2034.7Φ3.8穴Φ6.9皿3.119以上3.5×2553
RS-2046.3Φ4.7穴Φ8皿1.63.8×3290
RS-2087.1Φ4.9穴Φ8.4皿1.23.925以上4.1×32160
RS-100E6.0Φ3.6穴Φ6.5皿0.82.4-3.5×19181
RS-101E5.5Φ3.5穴Φ6.3皿2.313以上3.1×2032
RS-203E4.7Φ3.8穴Φ6.9皿3.119以上3.5×2553
RS-204E6.3Φ4.7穴Φ8皿1.63.8×3290
RS-208E7.1Φ4.9穴Φ8.4皿1.23.925以上4.1×32160

使用例

【木製扉の場合の取付例】

ルーター用隠し蝶番 RS型 使用例_木製扉

【金属製扉の場合の取付例】

ルーター用隠し蝶番 RS型 使用例_金属製

注意・禁止事項

  • 使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなくなる場合がありますので事前にご確認ください。
  • RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85kgf、3ヶ使いのとき1kgfです。

型番リスト

型番
本体材料
長さ(mm)
幅(mm)
用途
本体仕上
扉厚(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-100

[亜鉛合金] 亜鉛合金
25.4
26.2
標準
光沢クロメート処理(三価)
-
-
-

1個

2,234( 2,457円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

蝶番が外側から見えないルーター用隠し蝶番です。
【特長】
・リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)
・小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です
・隠し蝶番なので扉を閉じた時には蝶番が見えず、すっきりした扉まわりにできます
・優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14製と、亜鉛合金製(光沢クロメート処理、電着塗装/ブラック仕上)があります
【用途】
・木製扉、金属製扉にも使用できる

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

RS-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーター用隠し蝶番 RS型の型番RS-100のページです。
型番RS-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルーター用隠し蝶番 RS型

ルーター用隠し蝶番 RS型

    重量用隠し蝶番 RS型

    重量用隠し蝶番 RS型

      三次元調整機能付隠し丁番 DX300

      三次元調整機能付隠し丁番 DX300

        ステンレス鋼製三次元調整機能付隠し丁番 DXE100

        ステンレス鋼製三次元調整機能付隠し丁番 DXE100

          隠し蝶番 イノックス66 INO-66N

          隠し蝶番 イノックス66 INO-66N

            ステンレス鋼製ルーター用隠し蝶番 RK-50

            ステンレス鋼製ルーター用隠し蝶番 RK-50

              三次元調整機能付隠し丁番 DX101

              三次元調整機能付隠し丁番 DX101

                マウンティングプレート 100-06AW

                マウンティングプレート 100-06AW

                  三次元調整機能付隠し丁番 DX40

                  三次元調整機能付隠し丁番 DX40

                    RS型 重量用 カクシ蝶番

                    RS型 重量用 カクシ蝶番

                      ステンレスL型裏蝶番5型 B-1549

                      ステンレスL型裏蝶番5型 B-1549

                        ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

                        ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405

                          ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1114

                          ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1114

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 2,234円 10,115円 63,540円 74,880円 2,125円 2,397円 29,610円 468円 24,300円 8,251円 674円 10,653円 1,287円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 隠し蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 隠し蝶番 隠し蝶番・裏蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 ねじ止め 溶接
                            取付種類 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 皿穴 丸穴 皿穴 皿穴 - 丸穴 -
                            開き角度(deg) 180 180 180 180 180 180 180 - 180 - - - -

                            ルーター用隠し蝶番 RS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS-100E
                            RS-101
                            RS-101E
                            RS-101SS
                            RS-203
                            RS-203E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体材料 長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            用途 本体仕上 扉厚
                            (mm)

                            2,234円

                            ( 2,457円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -[亜鉛合金] 亜鉛合金25.426.2標準電着塗装ブラック-

                            2,519円

                            ( 2,771円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10[亜鉛合金] 亜鉛合金42.826.6標準光沢クロメート処理(三価)-13以上

                            2,819円

                            ( 3,101円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -[亜鉛合金] 亜鉛合金42.826.6標準電着塗装ブラック13以上

                            19,547円

                            ( 21,502円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10[ステンレス] ステンレス鋼(SCS14)42.826.6耐食性 / 標準ヘアーライン--

                            2,628円

                            ( 2,891円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10[亜鉛合金] 亜鉛合金44.434.5標準光沢クロメート処理(三価)-19以上

                            2,748円

                            ( 3,023円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -[亜鉛合金] 亜鉛合金44.434.5標準電着塗装ブラック19以上

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました