(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UDH-AHP-G
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 ダンパーヒンジ UDH

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 UDH-AHP-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,854円
税込単価
2,039円

安全性・動きによる質感を必要とされる場所や、騒音・ショックを回避するのに有効で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

UDH-AHP-G 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UDH-AHP-G の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 寸法図

寸法図

製品仕様

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 イメージ

イメージ

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 ダンパー可動角

ダンパー可動角

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 スロー回転タイプと後半スロー回転の違い

スロー回転タイプと後半スロー回転の違い

No.部品名材料
(1)本体ステンレス鋼-
(2)PBT樹脂左用:ナチュラル、右用:グレー
(3)軸受ステンレス鋼-

スロー回転タイプ

型番左右勝手制動方向識別色トルクN・mトルクkgf・cm質量g
UDH-AMS-G左用左回転1.5~2.515.3~25.538
UDH-BMS-G右用右回転
UDH-AHS-G左用左回転2.5~3.525.5~35.7
UDH-BHS-G右用右回転
UDH-AGS-G左用左回転3.0~4.030.6~40.8
UDH-BGS-G右用右回転

後半スロー回転タイプ

型番左右勝手制動方向識別色トルクN・mトルクkgf・cm質量g
UDH-AMP-G左用左回転1.5~1.815.3~18.438
UDH-BMP-G右用右回転
UDH-AHP-G左用左回転1.8~3.518.4~35.7
UDH-BHP-G右用右回転

使用例

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 使用例
LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 取付加工図

取付加工図

商品特長詳細

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
  • ※ 軸に過大な負荷が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。

型番リスト

型番
勝手違い
開き角度(deg)
仕様
トルク(N・m)
制動方向
識別色
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDH-AHP-G

左用
125
後半スロー回転タイプ
1.8~3.5
左回転
170-090-826
10

1個

1,854( 2,039円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全性・動きによる質感を必要とされる場所や、騒音・ショックを回避するのに有効です。
【特長】
・独自技術によりコンパクト化を実現しました。
・ユニット化しているので単体での脱着が可能です。
・無駄の無い理想的な閉止動作を可能にします。
・スロー回転タイプは、回転中は安定してゆっくりと作用します。
・後半スロー回転タイプは、扉が完全に閉まる手前から安定してゆっくりと作用します。
・スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。
・本体の識別色からトルク値の区別ができます。
【用途】
・トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

UDH-AHP-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型の型番UDH-AHP-Gのページです。
型番UDH-AHP-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)

    ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型(右用・左用)

      ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

      ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

        LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

        LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

          クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

          クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

            ダンパーヒンジ TD22A1/B1

            ダンパーヒンジ TD22A1/B1

              ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

              ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

                トルクヒンジ PHL型

                トルクヒンジ PHL型

                  トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

                  トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

                    トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

                    トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

                      LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型

                      LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型

                        トルクヒンジ PHK型

                        トルクヒンジ PHK型

                          REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

                          REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,697円 838円 1,030円 848円 355円 2,974円 2,926円 3,997円 2,708円 1,589円 3,499円 8,793円 14,451円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番
                            付加機能 ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ストッパー・クリック ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ)
                            本体材料 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ポリアセタール 亜鉛合金 ポリブチレンテレフタレート 亜鉛合金 ガラス繊維強化ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド - 亜鉛合金 亜鉛合金
                            長さ(mm) 55 37 51 37 13 90 60 50.8 35.5 29.2 115 98.4 88.9
                            取付方法 その他 その他 その他 その他 その他 その他 ねじ止め ねじ止め その他 その他 ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UDH-AGS-G
                            UDH-AHS-G
                            UDH-AMP-G
                            UDH-AMS-G
                            UDH-BGS-G
                            UDH-BHP-G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手違い 開き角度
                            (deg)
                            仕様 トルク
                            (N・m)
                            制動方向 識別色 注文コード

                            2,004円

                            ( 2,204円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10左用130スロー回転タイプ3.0~4.0左回転170-090-824

                            2,004円

                            ( 2,204円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10左用125スロー回転タイプ2.5~3.5左回転170-090-821

                            1,897円

                            ( 2,087円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10左用125後半スロー回転タイプ1.5~1.8左回転170-090-825

                            1,897円

                            ( 2,087円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10左用125スロー回転タイプ1.5~2.5左回転170-090-820

                            2,166円

                            ( 2,383円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10右用130スロー回転タイプ3.0~4.0右回転170-097-955

                            2,166円

                            ( 2,383円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10右用125後半スロー回転タイプ1.8~3.5右回転170-090-828

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました