(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MH-40WB
ミシン蝶番 MH-40型(精密肉厚蝶番) ヒンジ MH

ミシン蝶番 MH-40型(精密肉厚蝶番) MH-40WB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,197円
税込単価
3,517円

扉の開閉には欠かせない。【特長】・ダブルジョイントメカニズムタイプの蝶番で18...

詳細情報を確認する

MH-40WB の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ミシン蝶番 MH-40型(精密肉厚蝶番) 外形図

製品仕様

型番材料仕上扉幅扉高さ扉厚耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ開き角度質量g
MH-40M黄銅研磨450以下700以下21以下293180°64
MH-40WBホワイトブロンズめっき
MH-40CRクロムめっき

扉推奨サイズは、扉1枚に対して蝶番2ヶ使いの際の値です。

使用例

ミシン蝶番 MH-40型(精密肉厚蝶番) 使用例1
ミシン蝶番 MH-40型(精密肉厚蝶番) 使用例2

型番リスト

型番
本体仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH-40WB

ホワイトブロンズめっき

1個

3,197( 3,517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせない。
【特長】
・ダブルジョイントメカニズムタイプの蝶番で180°開きます。

カタログ

 

MH-40WBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミシン蝶番 MH-40型(精密肉厚蝶番)の型番MH-40WBのページです。
型番MH-40WBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミシン蝶番 MH-40型(精密肉厚蝶番)

ミシン蝶番 MH-40型(精密肉厚蝶番)

    ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番)

    ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番)

      両折蝶番_ROH-80

      両折蝶番_ROH-80

        ステンレス鋼製蝶番 28100

        ステンレス鋼製蝶番 28100

          ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

          ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

            ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

            ステンレス鋼製蝶番_27800/27900

              ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

              ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

                片折蝶番 KOH-80

                片折蝶番 KOH-80

                  ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                  ステンレス鋼製蝶番 28300・28400

                    スチール製特厚溶接蝶番

                    スチール製特厚溶接蝶番

                      黄銅二軸蝶番 B-210

                      黄銅二軸蝶番 B-210

                        ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                        ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                          スチール製厚口蝶番

                          スチール製厚口蝶番

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 トラスコ中山 タキゲン製造 スガツネ工業 トラスコ中山
                            通常価格 2,797円 2,597円 978円 4,307円 1,797円 3,826円 2,297円 818円 2,897円 658円 2,266円 2,897円 331円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 黄銅 黄銅 ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) スチール(SPHC) 快削黄銅 ステンレス鋼(SCS14) スチール(SPCC)
                            長さ(mm) 40 30 80 38 65 - 26.5 80 - - - - -
                            幅(mm) 70 70 57 43 56 38 - 69.5 - - - 38 -

                            ミシン蝶番 MH-40型(精密肉厚蝶番)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MH-40CR
                            MH-40M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体仕上

                            3,492円

                            ( 3,841円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            クロームめっき

                            2,797円

                            ( 3,077円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            バレル研磨

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました