(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MH-30M
ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番) ヒンジ MH

ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番) MH-30M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,597円
税込単価
2,857円

【特長】・扉の開閉には欠かせない。・ダブルジョイントメカニズムタイプの蝶番で1...

詳細情報を確認する

MH-30M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番) 外形図

製品仕様

型番材料仕上扉幅扉高さ扉厚耐荷重
N/2ヶ
耐荷重
kgf/2ヶ
開き角度質量g
MH-30M黄銅研磨450
以下
700
以下
21
以下
293180°45
MH-30WBホワイトブロンズめっき
MH-30CRクロムめっき

扉推奨サイズは、扉1枚に対して蝶番2ヶ使いの際の値です。

使用例

ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番) 使用例1
ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番) 使用例2

型番リスト

型番
本体仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH-30M

バレル研磨

1個

2,597( 2,857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉の開閉には欠かせない。
・ダブルジョイントメカニズムタイプの蝶番で180°開きます。

カタログ

 

MH-30Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番)の型番MH-30Mのページです。
型番MH-30Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番)

ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番)

    ステンレス鋼製蝶番 28100

    ステンレス鋼製蝶番 28100

      ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

      ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

        超小型平型蝶番(B-1137・ステンレス製)

        超小型平型蝶番(B-1137・ステンレス製)

          LAMP ドロップ蝶番 SDH-001型

          LAMP ドロップ蝶番 SDH-001型

            ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型

            ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型

              ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

              ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

                HNJS-A メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)

                HNJS-A メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)

                  HND ピッチアジャスタブルヒンジ

                  HND ピッチアジャスタブルヒンジ

                    ステンレスリーフヒンジ FB-1755

                    ステンレスリーフヒンジ FB-1755

                      HNJ-A メタルリフトオフヒンジ

                      HNJ-A メタルリフトオフヒンジ

                        ステンレスリーフヒンジ FB-1756

                        ステンレスリーフヒンジ FB-1756

                          エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)

                          エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック タキゲン製造 鍋屋バイテック タキゲン製造 イマオコーポレーション
                            通常価格 2,597円 4,307円 2,897円 104円 1,041円 4,504円 2,297円 3,565円 4,920円 12,134円 1,997円 9,805円 843円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 抜差し蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材料 黄銅 ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼(SCS14) ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) SCS13 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼鋳物(SUS304) 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼鋳物(SUS304) ポリアミド
                            長さ(mm) 30 38 - 10 38 68 26.5 - 76 68 - 68 50
                            幅(mm) 70 43 38 10.6 - - - - 60 150 - 100 70

                            ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MH-30CR
                            MH-30WB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体仕上

                            2,797円

                            ( 3,077円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            クロームめっき

                            2,797円

                            ( 3,077円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ホワイトブロンズめっき

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました