(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:245-9101
ピボットヒンジ 245-91 ヌキサシチョウバン 245-91

ピボットヒンジ 245-91 245-9101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,023円
税込単価
1,125円

ピボットヒンジ。【特長】・右用・左用がある。【用途】・住設など。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品は素地品のため錆が発生します。錆を落としてからご使用ください。

245-9101 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ピボットヒンジ 245-91 外形図
ピボットヒンジ 245-91 外形図 245-9103

本図は245-9103(右用)を示します。
245-9104(左用)は勝手違いとなります。

ピボットヒンジ 245-91 外形図 245-9101

本図は245-9101(右用)を示します。
245-9102(左用)は勝手違いとなります。

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)本体素地
(2)光沢クロメート処理
(3)ばねステンレス鋼-

規格表

型 番左右勝手取付穴質量g
245-9103右用なし29
245-9101あり49
245-9104左用なし29
245-9102あり50

注意・禁止事項

  • 本製品は素地品のため錆が発生します。錆を落としてからご使用ください。

型番リスト

型番
幅(mm)
勝手違い
取付方法
取付種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

245-9101

14.6
右用
ねじ止め
丸穴
10

1個

1,023( 1,125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ピボットヒンジ。
【特長】
・右用・左用がある。
【用途】
・住設など。

(i)ご注意

  • 本製品は素地品のため錆が発生します。錆を落としてからご使用ください。

カタログ

 

245-9101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピボットヒンジ 245-91の型番245-9101のページです。
型番245-9101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピボットヒンジ 245-91

ピボットヒンジ 245-91

    スプリング付コーナーヒンジ FB-614

    スプリング付コーナーヒンジ FB-614

      調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

      調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

        LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

        LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

          調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

          調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

            ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

            ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

              トルクヒンジ PHL型

              トルクヒンジ PHL型

                LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

                LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型

                  エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

                  エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

                    REELL トルクヒンジ RT型

                    REELL トルクヒンジ RT型

                      トルク裏蝶番 HG-TU型

                      トルク裏蝶番 HG-TU型

                        クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

                        クリックヒンジ MPH-30 高トルクタイプ

                          ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

                          ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 938円 4,620円 5,303円 279円 3,869円 1,164円 4,220円 833円 1,789円 2,491円 1,189円 355円 2,926円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 抜差し蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 ロータリー形蝶番 ハタ蝶番
                            付加機能 なし(通常) スプリング付 トルク(フリーストップ) スプリング付 トルク(フリーストップ) スプリング付 トルク(フリーストップ) なし(通常) ストッパー・クリック トルク(フリーストップ) - ストッパー・クリック ダンパー
                            本体材料 亜鉛合金(ZDC) アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ポリアミド 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ポリアセタール ポリブチレンテレフタレート
                            長さ(mm) 82 145 65 - 65 - 50.8 40 - - 40 13 60
                            用途 標準 標準 標準 標準 / 耐食性 標準 標準 / 耐食性 標準 / 耐摩耗性 標準 / 耐食性 標準 標準 / 耐摩耗性 標準 / 耐食性 標準 標準

                            ピボットヒンジ 245-91のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品筐体のカバー及び扉部に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            スガツネ工業製品は、以前から幅広く利用しており過去の実績を鑑みても安心感のある商品が多く、この商品もその中の一つです。比較的取り外しの多い扉などへの利用でこの商品の特長(バネ作用によりヒンジピンを引っ張るだけで容易に着脱可能)が遺憾なく発揮され助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            向かって左側に右用、右側に左用を取り付けてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            245-9102
                            245-9103
                            245-9104
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            勝手違い 取付方法 取付種類

                            1,193円

                            ( 1,312円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1024.5右用ねじ止め丸穴

                            938円

                            ( 1,032円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1014.6左用溶接-

                            938円

                            ( 1,032円 )
                            1個 -

                            55日目

                            1024.5左用溶接-

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました