(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ドロップ蝶番 SDH-001型

LAMP ドロップ蝶番 SDH-001型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,041円 ~ 1,089円
税込価格
1,145円 ~ 1,198円

【特長】・3方向調節式の蝶番です。・かぶせ量調節ねじで、かぶせ量は14~16m...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SDH-001の外形図
SDH-001の外形図

製品仕様

SDH - 001、SDH - 001BLの外観

SDH-001、SDH-001BLの外観

型番材料仕上適応かぶせ量推奨扉厚開き角度
SDH-001亜鉛合金(ZDC)ニッケルめっき14~1616~2090°
SDH-001BL焼付塗装/ブラック

使用例

ソフトダウンステー重量用HDS - 10型との組み合わせ例

ソフトダウンステー重量用HDS-10型との組み合わせ例

商品特長詳細

軌跡図 扉の開閉にはオープニングクリアランス分の目地が必ず必要。本図は扉厚20mm底板厚20mmで、16mmかぶせ仕様。扉厚が変わるとオープニングクリアランスの数値が変化する。

軌跡図
扉の開閉にはオープニングクリアランス分の目地が必ず必要。本図は扉厚20mm底板厚20mmで、16mmかぶせ仕様。扉厚が変わるとオープニングクリアランスの数値が変化する。

型番リスト

型番
本体仕上
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ニッケルめっき
-
10

1個

1,041( 1,145円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

焼付塗装
ブラック
-

1個

1,089( 1,198円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3方向調節式の蝶番です。
・かぶせ量調節ねじで、かぶせ量は14~16mmの範囲で調節できます。
・本体固定ねじを緩めると、すき間を1mm多くしたり、左右調節を±1mmの範囲で行えます。
・掘込深さ:12mm。
・別売品でSDH-001BL用のなべタッピンねじ3×13(なべ頭黒塗装)もご用意できます。
・ガラス扉用もあります。
【用途】
・扉の開閉には欠かせない丁番に適用。
・ライティングデスク用扉、特に、ソフトダウンステーSDS-100、NSDX-10との併用に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ドロップ蝶番 SDH-001型

LAMP ドロップ蝶番 SDH-001型

    ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番)

    ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番)

      ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-32

      ディスタンスプレート 2mm厚 100-DP2-32

        ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

        ステンレス鋼製蝶番 50704・50706

          180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

          180°開き面付小型蝶番 インセット扉用 スナップインシリーズ 418-9305型

            ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型

            ステンレス鋼製丁番 ASセット AS-HG-SUS型

              ステンレス鋼製蝶番 28100

              ステンレス鋼製蝶番 28100

                樹脂製平蝶番 HG-P100

                樹脂製平蝶番 HG-P100

                  HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプ

                  HNG-C メタルヒンジ-おねじタイプ

                    アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型

                    アルミ合金製丁番 ASセット AS-HG-AL型

                      エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)

                      エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)

                        LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型

                        LAMP クリックヒンジ HG-MPS2型

                          ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                          ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 鍋屋バイテック スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,041円 2,597円 68円 2,297円 2,399円 4,504円 4,307円 3,517円 2,197円 3,489円 843円 578円 5,602円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 平蝶番 平蝶番 蝶番関連部品 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常)
                            本体材料 亜鉛合金 黄銅 ポリアミド ステンレス鋼(SCS14) 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) - 亜鉛ダイカスト アルミ合金 ポリアミド PBT ステンレス鋼(SCS14)
                            長さ(mm) 38 30 - 26.5 30 68 38 100 - 68 50 30 -
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            LAMP ドロップ蝶番 SDH-001型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました