(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,303円
税込価格
5,833円

【特長】・扉を任意な角度で保持できます。・安全対策に最適。・六角棒スパナ(呼び...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付) 外形図

製品仕様

型番トルクN・mトルクkgf・cm質量g
72-1-TM-4147シルバー0~ 50~ 5172
72-1-TM-4148ブラック

部品材料表

No.部品名材料仕上/色
1本体アルミニウム合金アルマイト処理/シルバー、ブラック
2軸部ポリアセタール(POM)ホワイト

注意・禁止事項

ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
指定トルク範囲内にて、トルク調節をしながらご使用ください。調整ねじの回し過ぎは破損の原因となります。

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シルバー
10

1個

5,303( 5,833円 )

4日目

ブラック
10

1個

5,303( 5,833円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を任意な角度で保持できます。
・安全対策に最適。
・六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。
・ヒンジ本体はアルミ合金製で軽量です。
・軸の向きを水平にしても垂直にしてもご使用できます。
・同型のクリックヒンジ、スプリング蝶番もあります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)

    調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

    調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

      トルク裏蝶番 HG-TU型

      トルク裏蝶番 HG-TU型

        アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH

        アルミフレーム取付用セット AS-HG-JH

          ロータリーダンパー TD38型

          ロータリーダンパー TD38型

            ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

            ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

              ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

              ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

                バネ蝶番(両開)

                バネ蝶番(両開)

                  アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

                  アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

                    裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

                    裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

                      LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型

                      LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型

                        スプリング自由蝶番 DA型

                        スプリング自由蝶番 DA型

                          ダンパー蝶番 (PBT)

                          ダンパー蝶番 (PBT)

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ ハイロジック スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 ミスミ
                            通常価格 5,303円 3,869円 1,189円 9,704円 1,095円 8,497円 - 1,434円 12,600円 968円 3,331円 12,191円 1,779円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 - ロータリー形蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 ハタ蝶番 特殊蝶番 ハタ蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) - - ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー スプリング付 なし(通常) なし(通常) ダンパー スプリング付 ダンパー
                            本体材料 アルミ合金 アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304) - ポリアセタール アルミ合金 亜鉛ダイカスト アルミ合金 ステンレス鋼板(SUS304) ポリブチレンテレフタレート - PBT
                            長さ(mm) 65 65 40 - 42 77.5 86 - - 25 75 - 71
                            幅(mm) 55 55 67 - - 60 80 44 146 60 60 - 36

                            調整式トルクヒンジ 72-1-TM-4147・72-1-TM-4148(スタッドボルト付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました