(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TI200-1444-80146-080
トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様 トルクヒンジ TI200-1444

トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様 TI200-1444-80146-080

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,861円
税込単価
3,147円

インサート取付仕様のトルクヒンジ TI200-1444型。【特長】・扉の開閉時...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

TI200-1444-80146-080 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様 外形図

製品仕様

  • 開閉角度:360°
  • 使用温度:0℃~60℃
 
トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様 製品仕様

回転イメージ

規格表

型 番材 料仕 上トルク(右回転)トルク(左回転)質 量
TI200-1444-80146-060亜鉛合金/鋼素地3.75±20%N・m38.3±20%kgf・cm6±12%N・m61.2±12%kgf・cm45g
TI200-1444-80146-080亜鉛合金/鋼素地5±20%N・m51.0±20%kgf・cm8±12%N・m81.6±12%kgf・cm45g

使用例

トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様 使用例

注意・禁止事項

  •  扉(蓋)1枚につき2個使いを推奨します。
  • 製品取付後のトルク値は、単体のトルク値に対して約10%大きくなります。
  •  ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  •  連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
  •  水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。

型番リスト

型番
トルク(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TI200-1444-80146-080

5(右回転) 8(左回転)
10

1個

2,861( 3,147円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インサート取付仕様のトルクヒンジ TI200-1444型。
【特長】
・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑える。
・静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差10%以内。
・非常にスムーズな操作性。
・磨耗が少なく優れた耐久性。
・右回転のトルク値は、左回転のトルク値の約60%。
・ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付け。
【用途】
・ヘッドレスト、液晶モニターなどの開閉。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 

Loading...

TI200-1444-80146-080で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様の型番TI200-1444-80146-080のページです。
型番TI200-1444-80146-080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

    トルクヒンジ PHK型

    トルクヒンジ PHK型

      トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様

      トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様

        ダンパーヒンジ TD22A1/B1

        ダンパーヒンジ TD22A1/B1

          トルクヒンジ_PHB

          トルクヒンジ_PHB

            ダンパーヒンジ TD14A1/B1

            ダンパーヒンジ TD14A1/B1

              LAMP トルクヒンジ HG-TA20・HG-TA30・HG-TA45型

              LAMP トルクヒンジ HG-TA20・HG-TA30・HG-TA45型

                LAMP トルクヒンジ HG-TB型

                LAMP トルクヒンジ HG-TB型

                  LAMP ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付

                  LAMP ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付

                    ロータリーダンパー(両方向性) FRT-S1シリーズ

                    ロータリーダンパー(両方向性) FRT-S1シリーズ

                      トルクヒンジ PHL型

                      トルクヒンジ PHL型

                        摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

                        摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

                          トルク裏蝶番 HG-TU型

                          トルク裏蝶番 HG-TU型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス スガツネ工業 不二ラテックス スガツネ工業
                            通常価格 2,861円 9,195円 2,573円 2,974円 4,790円 996円 1,383円 1,474円 2,597円 278円 4,220円 894円 1,189円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ストッパー・クリック ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー -
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリアセタール ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼(SUS430) アルミ合金 樹脂 亜鉛合金 アルミニウム ステンレス鋼(SUS304)
                            長さ(mm) 80 98.4 47.4 90 57.1 45 - - 63 41 50.8 52 40
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 - - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用

                            トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TI200-1444-80146-060
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トルク
                            (N・m)

                            2,861円

                            ( 3,147円 )
                            1個 -

                            4日目

                            103.75(右回転) 6(左回転)

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました