(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様

トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,573円 ~ 2,666円
税込価格
2,830円 ~ 2,933円

インサート取付仕様のトルクヒンジ TI200-1417型。【特長】・扉の開閉時...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

トルクヒンジ インサート取付仕様 TI200-1417の詳細

トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様:関連画像

トルクヒンジ インサート取付仕様 TI200-1417 回転イメージ

トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様:関連画像

トルクヒンジ インサート取付仕様 TI200-1417 使用例

トルクヒンジ インサート取付仕様 TI200-1417の寸法

 

(単位:mm)

 

トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様:関連画像

トルクヒンジ インサート取付仕様 TI200-1417 寸法図

トルクヒンジ インサート取付仕様 TI200-1417の仕様

品番 材料 仕上 トルク(右回転) トルク(左回転) 質量
TI200-1417-7-025 亜鉛合金/鋼 素地 1.56±20%N・m 15.9±20%kgf・cm 2.5±12%N・m 25.5±12%kgf・cm 21g
TI200-1417-7-035 亜鉛合金/鋼 素地 2.19±20%N・m 22.3±20%kgf・cm 3.5±12%N・m 35.7±12%kgf・cm 21g
  • 開閉角度:360°
  • 使用温度:0℃~60℃

注意・禁止事項

  • ※ 扉(蓋)1枚につき2個使いを推奨します。
  • ※ 製品取付後のトルク値は、単体のトルク値に対して約10%大きくなります。
  • ※ ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • ※ 連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
  • ※ 水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。

型番リスト

型番
トルク(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.56(右回転) 2.5(左回転)
10

1個

2,666( 2,933円 )

4日目

2.19(右回転) 3.5(左回転)
10

1個

2,573( 2,830円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インサート取付仕様のトルクヒンジ TI200-1417型。
【特長】
・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑える。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差10%以内。非常にスムーズな操作性。磨耗が少なく優れた耐久性。右回転のトルク値は、左回転のトルク値の約60%。ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付け。
【用途】
・自動車などのヘッドレスト、液晶モニターなど。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様

トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様

    トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

    トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

      トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

      トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

        トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

        トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

          トルクヒンジ_PHB

          トルクヒンジ_PHB

            REELL トルクヒンジ MH14型

            REELL トルクヒンジ MH14型

              REELL トルクヒンジ RT型

              REELL トルクヒンジ RT型

                トルクヒンジ PHL型

                トルクヒンジ PHL型

                  トルクヒンジ PHK型

                  トルクヒンジ PHK型

                    エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

                    エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

                      REELL トルクヒンジ MH15型

                      REELL トルクヒンジ MH15型

                        REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

                        REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

                          REELL トルクヒンジ PHC型

                          REELL トルクヒンジ PHC型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 2,573円 2,861円 1,684円 2,866円 4,790円 3,787円 2,491円 4,220円 9,195円 1,789円 4,115円 7,848円 4,083円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ストッパー・クリック トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 ガラス繊維強化ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド 亜鉛合金 ガラス繊維強化ポリアミド 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド ステンレス鋼(SUS316) 亜鉛合金
                            長さ(mm) 47.4 80 29.2 35.5 57.1 63.5 - 50.8 98.4 - 85 40.6 38
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用

                            トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました