(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクヒンジ PHK型

トルクヒンジ PHK型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,793円
税込価格
9,672円

スムーズな操作が可能なトルクヒンジ。【特長】・扉の開閉時に手を離しても、反動(...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

トルクヒンジ PHK型 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)本体亜鉛合金素地
(2)光沢クロメート処理
  • フリーストップ
  • 2万回開閉試験クリア
  • 使用温度:0~60℃
 
トルクヒンジ PHK型 製品仕様

回転方向

規格表

型 番トルクN・m右回転トルクkgf・cm右回転トルクN・m左回転トルクkgf・cm左回転開き角度質量g
PHK11-511-454.5±20%45.9±20%2.9±30%29.6±30%360°86
PHK11-511-555.5±20%56.1±20%3.6±30%36.7±30%
PHK11-512-452.9±30%29.6±30%4.5±20%45.9±20%
PHK11-512-553.6±30%36.7±30%5.5±20%56.1±20%

注意・禁止事項

  • すべての取付穴をご使用ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

型番リスト

型番
トルク(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.9(左回転) 4.5(左回転)
10

1個

8,793( 9,672円 )

4日目

3.6(右回転) 5.5(左回転)
10

1個

8,793( 9,672円 )

4日目

4.5(右回転) 2.9(左回転)
10

1個

8,793( 9,672円 )

4日目

5.5(右回転) 3.6(左回転)
10

1個

8,793( 9,672円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スムーズな操作が可能なトルクヒンジ。
【特長】
・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑える。
・静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
・磨耗が少なく耐久性に優れている。
・軸部にはニトリルゴム製のOリングを使用。
【用途】
・OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクヒンジ PHK型

トルクヒンジ PHK型

    トルクヒンジ PHL型

    トルクヒンジ PHL型

      REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

      REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

        REELL トルクヒンジ RT型

        REELL トルクヒンジ RT型

          REELL トルクヒンジ PHC型

          REELL トルクヒンジ PHC型

            トルクヒンジ_PHB

            トルクヒンジ_PHB

              REELL トルクヒンジ MH15型

              REELL トルクヒンジ MH15型

                REELL トルクヒンジ MH12型

                REELL トルクヒンジ MH12型

                  REELL トルクヒンジ MH14型

                  REELL トルクヒンジ MH14型

                    トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

                    トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

                      トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

                      トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

                        揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-D1(D2)シリーズ

                        揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-D1(D2)シリーズ

                          LAMP トルクヒンジ HG-TB型

                          LAMP トルクヒンジ HG-TB型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス スガツネ工業
                            通常価格 8,793円 3,997円 7,497円 2,397円 3,897円 4,567円 3,897円 2,785円 3,597円 1,589円 2,708円 2,189円 1,297円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ロータリー形蝶番 平蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS316) 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ガラス繊維強化ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS430)
                            長さ(mm) 98.4 50.8 40.6 - 38 57.1 85 36.6 63.5 29.2 35.5 66 -
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 -

                            トルクヒンジ PHK型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました