(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

REELL トルクヒンジ PHC型

REELL トルクヒンジ PHC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
3,897円 ~ 5,058円  特別価格 
税込価格
4,287円 ~ 5,564円  特別価格 

小型で薄型の高トルクヒンジです。【特長】・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

REELL トルクヒンジ PHC型 外形図1

規格表

型 番主材料仕上/色トルクN・mトルクkgf・cm開き角度質量g
PHC35-008亜鉛合金素地0.78±20%8.0±20%270°41
PHC35-0161.57±20%16.0±20%
PHC35-0202.01±20%20.5±20%
PHC35-0302.79±20%28.4±20%
PHC35-108ブラック0.78±20%8.0±20%
PHC35-1161.57±20%16.0±20%
PHC35-1202.01±20%20.5±20%
PHC35-1302.79±20%28.4±20%

注意・禁止事項

  • すべての取付穴をご使用ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

型番リスト

型番
本体仕上
トルク(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
素地
0.78
10

1個

3,897( 4,287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

素地
1.57
10

1個

3,897円

3,402

( 3,742円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

素地
2.01
10

1個

3,897円

3,402

( 3,742円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

素地
2.79
10

1個

3,897( 4,287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラック
0.78
10

1個

5,058( 5,564円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラック
1.57
10

1個

5,058( 5,564円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラック
2.01
10

1個

4,597円

4,172

( 4,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブラック
2.79
10

1個

4,597( 5,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型で薄型の高トルクヒンジです。
【特長】
・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングパック)を1°以下に抑えます。
・静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
・摩耗が少なく耐久性に優れています。
・仕上げは素地、ブラックから選択可能です。
・軸部にはニトリルゴム製のOリングを使用しています。
・開閉角度:270°、使用温度:0℃~60℃。
・ステンレス鋼製も用意可能です。
【用途】
・収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなどに適用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

REELL トルクヒンジ PHC型

REELL トルクヒンジ PHC型

    トルクヒンジ PHK型

    トルクヒンジ PHK型

      REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

      REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

        REELL トルクヒンジ RT型

        REELL トルクヒンジ RT型

          トルクヒンジ PHL型

          トルクヒンジ PHL型

            トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

            トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

              REELL トルクヒンジ MH14型

              REELL トルクヒンジ MH14型

                トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

                トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

                  トルクヒンジ_PHB

                  トルクヒンジ_PHB

                    REELL トルクヒンジ MH12型

                    REELL トルクヒンジ MH12型

                      エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

                      エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

                        REELL トルクヒンジ MH15型

                        REELL トルクヒンジ MH15型

                          トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

                          トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 3,897円 8,793円 7,497円 2,397円 3,997円 1,589円 3,597円 2,708円 4,567円 2,785円 1,789円 3,897円 2,753円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 平蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ストッパー・クリック トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ)
                            本体材料 亜鉛合金 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS316) 亜鉛合金 亜鉛合金 ガラス繊維強化ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド 亜鉛合金 ガラス繊維強化ポリアミド ポリアミド ガラス繊維強化ポリアミド 亜鉛合金
                            長さ(mm) 38 98.4 40.6 - 50.8 29.2 63.5 35.5 57.1 36.6 - 85 80
                            幅(mm) 40.6 - 38 - 57.2 - 57.2 - 25.4 43 - 57.2 -

                            REELL トルクヒンジ PHC型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            ドア部などのヒンジとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                            当社で客先より受注し設計込みで製作している装置に使用しています。装置の蓋、ドア部のヒンジとしてミスミから購入して利用しています。この商品は、価格、納期等を含めバランスの取れた使える商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研究施設で使うフードに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            お客様よりご指定がありましたので購入しました。品質面でも特に気になる点はなく、使いやすい商品だと思います。取り付けに関しても問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            装置のメンテナンスで設置されている扉を開いたりする際に、ねじ止めするわけにもいかず、人目に付くところ開けっ放しにもできないので、この商品を購入しました。つまみFS-04-Sと一緒に使用しています。途中で止まるタイプを選びましたが、耐荷重など使用範囲内で設置したものの、1日に数回開け閉めするので、使っているうちにおかしくならないか心配していましたが、特に問題なく設計通りに使用できていて満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました