(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

REELL トルクヒンジ MH14型

REELL トルクヒンジ MH14型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,597円
税込価格
3,957円

摩耗が少なく耐久性に優れており、非常にスムーズな操作性を発揮するトルクヒンジ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

REELL トルクヒンジ MH14型 外形図

規格表

型 番材 料トルクN・mトルクkgf・cm開き角度質量g
MH14-030ガラス繊維強化ポリアミドブラック3.0±20%30.6±20%270°48
MH14-0424.2±20%42.9±20%
MH14-0585.8±20%59.2±20%

注意・禁止事項

  • すべての取付穴をご使用ください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれがないように取り付けてください。

型番リスト

型番
取付種類
トルク(N・m)
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ザグリ] ザグリ
3
170-022-539
10

1個

3,597( 3,957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸穴
4.2
170-013-488
10

1個

3,597( 3,957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸穴
5.8
170-013-489
10

1個

3,597( 3,957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

摩耗が少なく耐久性に優れており、非常にスムーズな操作性を発揮するトルクヒンジ。
【特長】
・2万回の開閉試験で安定したトルクを維持優れた耐久性を誇る高性能トルクヒンジ。
・扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑える。
・リール・トルクという特殊技術をもつ。
・静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10%以内という小さな範囲に抑える。
・2万回の開閉試験の後でもトルク値の変化を最小限に抑える。
・トルク3.0N・m仕様が新しく加わった。
・開閉角度 : 270°、使用温度 : 0~60℃。
【用途】
・OA機器、医療機器、液晶モニターなど。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

REELL トルクヒンジ MH14型

REELL トルクヒンジ MH14型

    ダンパーヒンジ(BP-879-1H・プラスチック製)

    ダンパーヒンジ(BP-879-1H・プラスチック製)

      REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

      REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

        ダンパーヒンジ(B-879-1H・亜鉛合金製)

        ダンパーヒンジ(B-879-1H・亜鉛合金製)

          モーション蝶番

          モーション蝶番

            ダンパーヒンジ HG-JHM20

            ダンパーヒンジ HG-JHM20

              スプリング付ロッカーヒンジ(B-128・鉄製)

              スプリング付ロッカーヒンジ(B-128・鉄製)

                REELL トルクヒンジ PHC型

                REELL トルクヒンジ PHC型

                  LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM16型

                  LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM16型

                    フラットトルクヒンジ(BP-148・プラスチック製)

                    フラットトルクヒンジ(BP-148・プラスチック製)

                      ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

                      ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

                        ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

                        ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

                          ロータリーダンパー TD75

                          ロータリーダンパー TD75

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ スガツネ工業 TOK
                            通常価格 3,597円 883円 7,497円 2,047円 901円 4,613円 571円 3,897円 3,275円 2,960円 - 8,497円 443円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 ロータリー形蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー - ダンパー スプリング付 トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー
                            本体材料 ガラス繊維強化ポリアミド ポリプロピレン(PP) ステンレス鋼(SUS316) 亜鉛合金(ZDC) ポリアセタール ポリアセタール 冷間圧延鋼板(SPCC) 亜鉛合金 ポリアセタール ポリアセタール 亜鉛ダイカスト アルミ合金 樹脂
                            長さ(mm) 63.5 110 40.6 110 50 66 56 38 54 - 86 77.5 32
                            幅(mm) 57.2 60 38 60 36 54 51 40.6 50 - 80 60 11

                            REELL トルクヒンジ MH14型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました