(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP トルクヒンジ HG-TB型

LAMP トルクヒンジ HG-TB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,297円 ~ 2,205円
税込価格
1,427円 ~ 2,426円

作動範囲内の往復のトルクが一定のトルクヒンジ。【特長】・任意の角度を保持できる...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LAMP トルクヒンジ HG-TB型 外形図_01

HG-TB7L、HG-TB20L、HG-TB30L

LAMP トルクヒンジ HG-TB型 外形図_02

HG-TB45L

本図は左用を示します。右用は左右対称となります。

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)ブラケットステンレス網(SUS430)光沢パレル研磨
(2)ベース
(3)FプレートAりん青銅
(4)FプレートB
(5)ばね座金
(6)シャフトステンレス鋼(SUS303)
(7)押え座金ステンレス鋼(SUS430)光沢パレル研磨

規格表

型 番左右勝手トルクN・mトルクkgf・cm開き角度質量g
HG-TB7R右用0.7±20%7.1±20%360°31
HG-TB7L左用
HG-TB20R右用2.0±20%20.4±20%32
HG-TB20L左用
HG-TB30R右用3.0±20%30.6±20%
HG-TB30L左用
HG-TB45R右用4.5±20%45.9±20%67
HG-TB45L左用

使用例

LAMP トルクヒンジ HG-TB型 使用例

注意・禁止事項

  • 同じトルク値の左右セットでお使いください。
  • ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
  • オールステンレス鋼製ではないため、水回りではご使用できません。

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
勝手違い
トルク(同じトルク値の左右セットでお使いください)(N・m)
発注コード
注文コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
43
14
左用
0.7
-
170-022-143
10

1個

1,730( 1,903円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

43
14
右用
0.7
-
170-022-142
10

1個

1,730( 1,903円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

43
14
左用
2.0
380-2256
170-012-414
10

1個

1,297( 1,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

43
14
右用
2.0
380-2264
170-012-413
10

1個

1,297( 1,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

43
14
左用
3.0
380-2272
170-012-416
10

1個

1,297( 1,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

43
14
右用
3.0
380-2281
170-012-415
10

1個

1,297( 1,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

48
18
左用
4.5
380-2299
170-012-418
10

1個

2,205( 2,426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

48
18
右用
4.5
380-2302
170-012-417
10

1個

2,205( 2,426円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

作動範囲内の往復のトルクが一定のトルクヒンジ。
【特長】
・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様。
・トルク0.7N・m仕様が新しく加わった。
・作動範囲内の往復のトルクは一定。
・2万回の開閉試験をクリア。
・使用温度:0~40℃。
・開閉角度:360°。
【用途】
・液晶モニターや監視カメラなど。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP トルクヒンジ HG-TB型

LAMP トルクヒンジ HG-TB型

    REELL トルクヒンジ MH14型

    REELL トルクヒンジ MH14型

      LAMP トルクヒンジ HG-IT型

      LAMP トルクヒンジ HG-IT型

        トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

        トルクヒンジ TI100-1018型 インサート取付仕様

          エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

          エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

            LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30

            LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30

              トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

              トルクヒンジ TI100-1523型 インサート取付仕様

                LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15

                LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15

                  トルクヒンジ PHL型

                  トルクヒンジ PHL型

                    LAMP トルクヒンジ HG-TA20・HG-TA30・HG-TA45型

                    LAMP トルクヒンジ HG-TA20・HG-TA30・HG-TA45型

                      ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                      ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                        LAMP トルクヒンジ HG-TS型

                        LAMP トルクヒンジ HG-TS型

                          トルクヒンジ PHK型

                          トルクヒンジ PHK型

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,297円 3,597円 885円 1,589円 1,789円 4,697円 2,708円 2,875円 3,997円 1,213円 996円 910円 8,793円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 特殊蝶番 平蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 平蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ストッパー・クリック トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS430) ガラス繊維強化ポリアミド ステンレス鋼(SUS304) ガラス繊維強化ポリアミド ポリアミド ステンレス鋼(SUS304) ガラス繊維強化ポリアミド ステンレス鋼(SUS430) 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS430) ポリアセタール ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め その他 ねじ止め ねじ止め その他 ねじ止め ねじ止め ねじ止め その他 ねじ止め ねじ止め
                            取付種類 皿穴 - 丸穴 - 皿穴 皿穴 - 丸穴 丸穴 丸穴 - 丸穴 丸穴

                            LAMP トルクヒンジ HG-TB型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            跳ね上げ式の扉に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/24
                            安全の関係でダンパーヒンジを必要としていたので、こちらの商品を選定しました。トルクの数値が合っているものが他にはなかったです。取り付けにおいて問題はなく、使用していて不具合があったというような話も上がってきておりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スピーカーの角度調整に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            お客様からご指定がありましたので、購入しました。店舗用の什器の製作でスピーカーの取り付け角度の調整の際に使用しています。任意の角度を保持できるためこちらの商品を使用しています。製作する際に問題なく行え、製作者からの不満の声などは上がってきていません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました