(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
LAMP トルクヒンジ HG-TA20・HG-TA30・HG-TA45型
  • 数量スライド割引

LAMP トルクヒンジ HG-TA20・HG-TA30・HG-TA45型 (レビュー)

通常価格(税別)
1,213円 ~ 1,897円
税込価格
1,334円 ~ 2,087円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
扉を任意な角度で保持できる安全対策に最適なトルクヒンジです。
【特長】
・耐久性も向上した配線穴付きのHG-TA45Hが新しく加わりました。
・使用温度:0~40℃。
【用途】
・液晶モニターや監視カメラなどに適用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 同じトルク値の左右セットでお使いください。
    ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

LAMP トルクヒンジ HG-TA20・HG-TA30・HG-TA45型のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ヒンジ
    評価 4.0満足度:4.02019/07/01
    頑丈で保持力が強く、固定できるが、少し弱めたり調整できるともっと便利。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販品扉部の付帯部品として
    評価 4.0満足度:4.02019/04/23
    当社製品塗装色の関係(色合いや見栄え)で外側装着かつフリーストップ仕様のトルクヒンジで見合うものを探しておりました。型番:HG-TA30Rも幾つか試した中の一商品です。製品自体の性能は良好でおおむね満足しましたが、選定ツールの精度がもう少しシビアだと助かります。(詳細データを提供して選定した商品であったが、実際使用すると少しトルクが強すぎたため)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP トルクヒンジ HG-TA20・HG-TA30・HG-TA45型

LAMP トルクヒンジ HG-TA20・HG-TA30・HG-TA45型

    トルクヒンジ_PHB

    トルクヒンジ_PHB

      トルク裏蝶番 HG-TU型

      トルク裏蝶番 HG-TU型

        LAMP ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付

        LAMP ダンパーヒンジ HG-CSH63型 クリックストップ付

          LAMP トルクヒンジ HG-TB型

          LAMP トルクヒンジ HG-TB型

            調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

            調整式トルクヒンジ 72-1-4145・72-1-4146

              トルクヒンジ PHL型

              トルクヒンジ PHL型

                摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

                摩擦式ヒンジダンパー (両方向性)FHD-B1/B2

                  REELL トルクヒンジ RT型

                  REELL トルクヒンジ RT型

                    LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

                    LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

                      トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様

                      トルクヒンジ TI200-1417型 インサート取付仕様

                        ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                        ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                          シュアトルク

                          シュアトルク

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 アキュレイト
                            通常価格 1,213円 4,567円 1,189円 2,597円 1,297円 3,869円 3,997円 894円 2,397円 279円 2,458円 996円 727円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 トルクヒンジ
                            付加機能 トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) - ストッパー・クリック トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) スプリング付 トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ)
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS430) 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) アルミ合金 ステンレス鋼(SUS430) アルミ合金 亜鉛合金 アルミニウム 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金 ポリアセタール 本体:SUS 可動軸:SUS
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め その他 その他 ねじ止め
                            取付種類 丸穴 丸穴 丸穴 ザグリ 皿穴 - 丸穴 丸穴 ザグリ 丸穴 - - 丸穴

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。